17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

外径用TACバイト W形用部品用ナット WCN

外径用TACバイト W形用部品用ナット WCN
通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:1日目

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する旋削工具用備品。【特長】・外径用TACバイトW形用部品。・形...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外径用TACバイト W形用部品用ナット WCNの仕様について

ホルダ形番使用インサートナット
形番
WTJNR/L
WTQNR/L
WTENN
2020TN□□1604□□WCN3S
2520
2525M3
3225P3
WCN3
2525
2525M4
3225
3225P4
3232
TN□□2204□□WCN3
WTNNR/L5032TN□□2204□□WCN3
5032HTN□□2206□□

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

部品型番

旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様)

最小発注数量
703-9476
WCN3
TN□□1604□□、TN□□2204□□、TN□□2206□□
1個
703-9239
WCN3S
TN□□1604□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する旋削工具用備品。
【特長】
・外径用TACバイトW形用部品。
・形状、適合、外径用TACバイトW形用のナット。
・2タイプより用途にあわせて選択できる。
・WCN3の使用インサート:TN□□1604□□、TN□□2204□□、TN□□2206□□。
・WCN3Sの使用インサート:TN□□1604□□。
【用途】
・旋削用バイトのナットとして利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径用TACバイト W形用部品用ナット WCNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径用TACバイト W形用部品用ナット WCN
外径用TACバイト W形用部品用ピン WCP
外径用TACバイト W形用部品用押え金 WCW
TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CSHB
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6001,1601,430230460450 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ナットピンクランプ部品ばねねじねじ
使用型番外径用TACバイトW形用部品外径用TACバイトW形用部品----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト