17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

内径溝入れ用バイトセット CGWTR/L

通常単価(税別)
32,780
税込単価
36,058
通常出荷日:1日目

内径溝入れ、旋削用のバイト。【特長】・内径溝入れ用バイトセット(シャンク・ブレードセット)。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

CGWTR/L0040-FLL/R3NPの寸法図(単位:mm)

CGWTR/L0040-FLL/R3NPの寸法図(単位:mm)

本図は右勝手(R)を示す。

CGWTR/L0040-FLL/R3NPの使用イメージ

CGWTR/L0040-FLL/R3NPの使用イメージ

型番R/LWDmarDsL1hb
CGWTR0040-FLL3NPR3.0080.010.0040.0180.037.537.0
CGWTL0040-FLR3NPL3.0080.010.0040.0180.037.537.0

単位:mm
※右勝手のシャンク(CGWTR)には左勝手のブレード(FLL3NP)を、左勝手のシャンク(CGWTL)には右勝手のブレード(FLR3NP)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

適合チップ

最小発注数量
350-3437
FLEX30R
1個
350-3461
FLEX30L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,780
( 36,058 )
1日目
32,780
( 36,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

内径溝入れ、旋削用のバイト。
【特長】
・内径溝入れ用バイトセット(シャンク・ブレードセット)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れ用バイトセット CGWTR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径溝入れ用バイトセット CGWTR/L
内径溝入れ加工用超硬ソリッドバー JBGR/L
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー JBFR/L
端面溝入れブレード KGDF
端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー JBSR
多機能・端面溝入れホルダ KFMS
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラタンガロイ京セラ
通常価格32,7805,780 -6,840 -9,370 -6,84019,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目3日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴-内径・通し穴 / 端面・止まり穴-
適合チップ形状ISO規格外ISO規格外ISO規格外-ISO規格外-
適合チップ切れ刃長ISO規格外ISO規格外ISO規格外-ISO規格外-
切込み角ISO規格外ISO規格外ISO規格外-ISO規格外-
クランプ方式クランプオン(C)ISO規格外ISO規格外-ISO規格外-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング