17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

外径溝入れ用 ブレード CGDR/L

通常単価(税別)
8,470
税込単価
9,317
通常出荷日:1日目

外径溝入れ、突切り加工用切削工具。【特長】・ブレード、押え金、締め付けねじ、スプリング。・使用インサー...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外径溝入れ用ブレード CGDR/Lの各部品名

外径溝入れ用 ブレード CGDR/L:関連画像

CGWSR/L□□□□-CGDR/L□

形番 部品 使用インサート
ブレード 押え金 締付けねじ スプリングピン スプリング -
CGDR/L2 TCR/L2 CCR/L2 CSHB-6
(2本)
RT-1
(1本)
- BP-9 P-4 CGD200
CGDR/L3 TCR/L3 CCR/L3 CGD300
CGDR/L4 TCR/L4 CCR/L4 CGD400
CGDR/L5 TCR/L5 CCR/L5 CGD500
CGDR/L6 TCR/L6 CCR/L6 CGD600

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

トラスココード

適合チップ

最小発注数量
2
16
710-7978
CGD200
1個
3
21.6
350-1825
CGD300
1個
4
21.6
710-7986
CGD400
1個
5
21.6
710-7676
CGD500
1個
6
21.6
350-1850
CGD600
1個
2
16
350-1868
CGD200
1個
3
21.6
350-1876
CGD300
1個
4
21.6
350-1884
CGD400
1個
5
21.6
350-1892
CGD500
1個
6
21.6
710-7994
CGD600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径溝入れ、突切り加工用切削工具。
【特長】
・ブレード、押え金、締め付けねじ、スプリング。
・使用インサート:CGD□□□。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ用 ブレード CGDR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径溝入れ用 ブレード CGDR/L
外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形
小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L
外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形
外径溝入れ加工用バイト TGTS形
外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-W-L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,47018,910 -7,820 -7,870 -12,560 -11,760 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 突っ切り
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型一体型一体型
クランプねじRT-1CTS-M6CSTB-4SDCSTB-3SMCS520-2.5CHHM5-18
スパナP-4P-4T-8FT-9F(オプション T-9L)P-2.5P-4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング