17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

外径溝入れ加工用バイト TetraForce-Cut STCR/L-27形

通常単価(税別)
11,54116,796
税込単価
12,69518,476
通常出荷日:1日目~3日目

ねじ止め式 外径溝入れ加工用工具 溝幅:0.5~3.18mm。【特長】・汎用的な外径溝入れ加工に対応。...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外径溝入れ切削 STC

外径溝入れ切削 STC

 
独自形状の高精度研削級インサート。

独自形状の高精度研削級インサート。

3点で位置決めされた独自のクランプ方式により、刃先位置精度と強固なクランプを実現。

3点で位置決めされた独自のクランプ方式により、刃先位置精度と強固なクランプを実現。

未使用コーナを切りくずの接触等からガード。

未使用コーナを切りくずの接触等からガード。

性能・試験情報

切りくず処理性

切りくず処理性

  • ホルダ:STCR2525-27
  • インサート:TCM27-200-020 AH725
  • 被削材:SUS303
  • 溝幅:W=2mm
加工開始 18分後のコーナー摩耗幅の比較。

加工開始 18分後のコーナー摩耗幅の比較。

  • ホルダ: STCR2525-27
  • インサート:TCS27-200-020 AH725
  • 被削材:SCM440
  • 切削速度:Vc=150m/min
  • 送り:f=0.06mm/rev
  • 溝幅:W=2mm
  • 溝深さ:ar=3mm
  • 切削油:湿式

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

クランプねじ

最小発注数量
10
10
120
710-9717
2D
8.5
10
SR16-212-01397
1個
12
12
120
710-9725
2D
10.5
12
SR16-212-01397
1個
16
16
120
710-9733
2D
14.5
16
SR16-212-01397
1個
20
20
120
710-9741
2D
18.5
20
SR16-212-01397
1個
25
25
135
710-9938
2D/3D
23.5
25
SR16-212-01397
1個
10
10
120
710-9831
2D
8.5
10
SR16-212-01397L
1個
12
12
120
710-9750
2D
10.5
12
SR16-212-01397L
1個
16
16
120
710-9768
2D
14.5
16
SR16-212-01397L
1個
20
20
120
710-9776
2D
18.5
20
SR16-212-01397L
1個
25
25
135
710-9946
2D/3D
23.5
25
SR16-212-01397L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,541
( 12,695 )
1日目
12,194
( 13,413 )
1日目
12,483
( 13,731 )
1日目
14,089
( 15,498 )
1日目
16,796
( 18,476 )
1日目
11,541
( 12,695 )
1日目
12,194
( 13,413 )
1日目
12,483
( 13,731 )
1日目
14,118
( 15,530 )
3日目
16,796
( 18,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 外径溝入れ加工用工具 溝幅:0.5~3.18mm。
【特長】
・汎用的な外径溝入れ加工に対応。
【用途】
・外径溝入れ加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ加工用バイト TetraForce-Cut STCR/L-27形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径溝入れ加工用バイト TetraForce-Cut STCR/L-27形
TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP
外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形
外径溝入れ加工用バイト GX-E形
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形
DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格11,541-25,7008,459 -28,25621,248 -21,831 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)0.5~3.180.5~3.180.33~21~4.50.33~31~2
ホルダ角度(°)00009090
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
頭部(mm)232323352021
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング