17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

横型 C-CHFVR/L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

横型 C-CHFVR/L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C3CHFVL22040N

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はC3CHFVN26040-CHPです。仕様の違いをご確認ください。

ブレード用の横型シャンク。
【特長】
・タイプ:MZ。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用。
【用途】
・横送り。
・タングキャップCAER/L及びCAFR/Lブレード用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

適合チップ形状
ISO規格外
適合チップ切れ刃長
ISO規格外
勝手
切込み角
ISO規格外
クランプ方式
クランプオン(C)
油穴(オイルホール)
シャンク径(mm)
32
シャンク材質
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
クランプねじ
CSHB-6-A
スパナ
P-4
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト