17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 油穴(オイルホール)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイロットドリル DP

通常単価(税別)
4,0004,260
税込単価
4,4004,686
通常出荷日:1日目

一般鋼、鋳鉄用のパイロットドリル。【特長】・先端角:138°。【用途】・被削材:一般鋼、鋳鉄。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

パイロットドリルの寸法図

パイロットドリルの寸法図

形番HSSφDcL
DP08842
DP101048
DP121255

単位:mm
●:設定アイテム
※DP08は油穴がついておりません。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
パイロットドリル DP 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

油穴(オイルホール)

トラスココード

最小発注数量
8
42
-
705-7466
1個
10
48
705-7474
1個
12
55
351-2126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目
4,140
( 4,554 )
1日目
4,260
( 4,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般鋼、鋳鉄用のパイロットドリル。
【特長】
・先端角:138°。
【用途】
・被削材:一般鋼、鋳鉄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロットドリル DPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロットドリル DP
高能率超硬ソリッドロングドリル DSW
ソリッドドリル DSQ-E3
ソリッドドリル DSQ-E5
MVS WSTARシリーズ(内部給油形) パイロットドリル
アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル不二越
通常価格4,000-48,600 -16,580 -19,500 -7,865 -8,638 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン鋳鉄鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
先端角(°)138135120120145150
被削材(詳細)一般鋼 / 鋳鉄低炭素鋼、炭素鋼、低合金鋼、合金鋼、ステンレス鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金ねずみ鋳鉄FC300など、ダクタイル鋳鉄FCD450などねずみ鋳鉄FC300など、ダクタイル鋳鉄FCD450など--
L/D(mm/mm)5-----
許容差(mm)0-0.027-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング