ツール用品技術窓口

ねじ止め式超高送り加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:15°。・高能率荒加工を可能にする新世代...
詳細を確認低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
■高能率加工の秘訣
切りくずをスムーズに排出し、噛み込みを抑制

ネガタイプインサートの常識を超える低切削抵抗でびびりを抑制

多刃仕様ボディで高能率

・φ20, φ25はEXN03, HXN03タイプをもとに計算しています。
・φ50, φ63はTXN06タイプをもとに計算しています。
ねじ止め式高送り加工用カッタ 両面仕様4コーナタイプLN*U03インサート使用



【使用上の注意】

| 工具径 | DCX = φ16 ~ 35 mm | |
|---|---|---|
| 被削材 | S55C (200HB) | |
| 首下長さのL/D比 | 標準 | L/D≦ 3 |
| ロング | L/D = 4 程度 | |

LNMU03-MJ/ML/MS使用時
| 最大切込み APMX (mm) | コーナ半径 RE (mm) | LE (mm) | プログラム作成時の コーナR: RPG | 削り残し量 t1 (mm) | 喰い込み量 t2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | - |
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | - |
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 0.25 | 0.08 |
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | 2.5 | 0.14 | 0.26 |
LNGU03-MH使用時
| 最大切込み APMX (mm) | コーナ半径 RE (mm) | LE (mm) | プログラム作成時の コーナR: RPG | 削り残し量 t1 (mm) | 喰い込み量 t2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 0.45 | - |
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | 1.5 | 0.35 | - |
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 0.1 |
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | 2.5 | 0.08 | 0.29 |
※上記の値は各最大値を示します。
■小径から大径までフルカバーするボディラインナップ


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
70,401円 ( 77,441円 ) | 1日目 |
74,608円 ( 82,069円 ) | 1日目 |
78,303円 ( 86,133円 ) | 1日目 |
89,187円 ( 98,106円 ) | 1日目 |
89,187円 ( 98,106円 ) | 1日目 |
ねじ止め式超高送り加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:15°。
・高能率荒加工を可能にする新世代超高送りカッタ。
・大きなインクリネーションが抵抗を下げ、びびりを抑制。
・2種類のインサートで小径から大径までフルカバー。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファボールエンドミルBCF形
0通常価格(税別):29,722円~

大昭和精機
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型
4.7通常価格(税別):11,925円~

三菱マテリアル
多機能用 BRP
4通常価格(税別):18,023円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
Max1 刃先交換式エンドミルMX形
4通常価格(税別):10,345円~

三菱マテリアル
多機能用 AQX
0通常価格(税別):16,250円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファエンドミルじゅうおうAJU形
0通常価格(税別):18,668円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファモジュラーミル ABPFM形
0通常価格(税別):13,730円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファ快削じゅうおうAHJ形
0通常価格(税別):20,011円~

大昭和精機
Cセンタリングカッター
0通常価格(税別):15,480円