17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ
通常単価(税別)
18,96031,220
税込単価
20,85634,342
通常出荷日:1日目

コレットチャックホルダ。【特長】・BT:#30、#40、#50。・コレットサイズ:ER16、20、25...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ:関連画像

外形図

形番 SS CSI レンジ L L1 L3 φD3 φD2 J G
BT30ER16X70(1) 30 ER16 0.5-10 70 48 - 28 - M10 M12
BT30ER20X70(1) 30 ER20 1-13 70 48 - 34 - M12 M12
BT40ER11X100M(2) 40 ER11 0.5-7 100 73 - 16 - M6 M16
BT40ER16X100 40 ER16 0.5-10 100 73 - 28 - M12 M16
BT40ER16X150 40 ER16 0.5-10 150 123 110 28 40 M12 M16
BT40ER16X200 40 ER16 0.5-10 200 173 85 28 40 M10 M16
BT40ER20X100 40 ER20 1-13 100 73 - 34 - M12 M16
BT40ER20X120 40 ER20 1-13 120 93 - 34 - M12 M16
BT40ER20X150 40 ER20 1-13 150 123 - 34 - M12 M16
BT50ER16X125(1) 50 ER16 0.5-10 125 87 - 28 - M12 M24
BT50ER16X150(1) 50 ER16 0.5-10 150 112 - 28 - M12 M24
BT50ER16X200(1) 50 ER16 0.5-10 200 162 85 28 40 M10 M24
BT50ER20X125(1) 50 ER20 1-13 125 87 - 34 - M12 M24
BT50ER20X150(1) 50 ER20 1-13 150 112 - 34 - M12 M24
BT50ER20X200(1) 50 ER20 1-13 200 162 85 34 50 M12 M24
BT30ER25X60(1) 30 ER25 1-16 60 38 - 42 - M16 M12
BT40ER25X100 40 ER25 1-16 100 73 - 42 - M16 M16
BT40ER25X150 40 ER25 1-16 150 123 - 42 - M16 M16
BT40ER32X120 40 ER32 2-20 120 93 - 50 - M22×1.5 M16
BT50ER25X150(1) 50 ER25 1-16 150 112 - 42 - M16 M24
BT50ER25X200(1) 50 ER25 1-16 200 162 87 42 55 M16 M24
BT50ER32X125(1) 50 ER32 2-20 125 87 - 34 - M22×1.5 M24
  • ※ オプション:ERコレット締付けスパナ
  • ※ (1)バランス調整後、バランス等級G6.3:最高回転数 max.n:12,000min-1
  • ※ (2)ER11ミニコレットチャック仕様

ERコレットチャックホルダ ショートタイプの仕様

TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ:関連画像

外形図

形番 SS CSI レンジ L L1 φD3 J G G1
BT40ER32SHORT 40 ER32 2-20 36.5 9.5 40 M12 M16 M40×1.5
BT50ER32SHORT 50 ER32 2-20 47.5 9.5 40 M22x1.5 M24 M40×1.5
  • ※ 10MPaクーラント対応品
  • ※ オプション:ERコレット締付けスパナ

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
25
27.2
5.2
M12
1個
40
36.5
9.5
M12
1個
40
47.5
9.5
M22x1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,960
( 20,856 )
1日目
21,230
( 23,353 )
1日目
31,220
( 34,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

コレットチャックホルダ。
【特長】
・BT:#30、#40、#50。
・コレットサイズ:ER16、20、25、32。
・BT MAS 403 Form A/B。
・DIN6499。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUNGSHORT ERコレットチャックホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ
仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形
ミル 肩削り用 EPE5000
TACミル TUNGQUAD TPD05
非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形
TUNGCAP BT-FC
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格18,960-24,680 -26,430 -49,940 -42,130 -33,440 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D2D/3D2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング