17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • コーティング種類 (詳細)

  • 寸法DCSFMS(mm)

    ~mm
  • 接続ねじサイズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

面取り用ヘッドVCW

通常単価(税別)
5,32812,429
税込単価
5,86113,672
通常出荷日:1日目~2日目

最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

最適工具の選択で加工能率を向上。さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善。

 
工具交換時間を大幅短縮
  • 機械のダウンタイムを劇的に短縮
  • 刃先交換のみで手間要らず
TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 製品仕様1

抜群の刃先位置再現性

  • テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。
  • ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 製品仕様2
TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 製品仕様3
環境対応型工具
  • 工具の廃棄物重量を削減できます。
    例:φ12mm スクエアエンドミル
    TUNG MEISTER 全長 20mm:約20g
    ソリッドエンドミル  全長 80mm:約140g
再研品関連コスト''0''
  • ヘッド交換だけで「常に新品」
  • 面倒な再研品の管理がなくなります。
  • 再研削しろを気にせず、トコトン使えます。

最新コーティング材種により長寿命を実現
【AH715】

  • 3種類の機能を持つNano積層膜を融合した「トリプルNanoテクノロジー」コーティングを採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐皮膜剥離性」を高次元で共存
TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 製品仕様4
 

面取り角 45°
裏面取り刃付き

外形図

【VCW**-02】
タングマイスター用ヘッド 表裏面取り加工用 2枚刃

TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 外形図

APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

面取り(ミーリング加工、突き面取り加工)

TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 推奨切削条件表

適用被削材

TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 適用被削材

選定サポート情報

外観形番接続ねじ
サイズ
対応ヘッド形番トルク
(N.m)
薄型ヘッド用レンチTUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 薄型ヘッド用レンチTM-WRENCH-4E-05S05VRB, VRC,
VFX**-02,
VBB-BM, VBB-BG,
VBB-SG, VCP,
VGC, VCW, VCR
7
TM-WRENCH-5E-06S0610
TM-WRENCH-7E-08S0815
TM-WRENCH-8E-10S1028
TM-WRENCH-9E-12S1228

適応範囲

TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 適応範囲

注意・禁止事項

注意事項

  • 指定外のヘッドを使用すると切削不能となったり、シャンクの破損を招きますので、ヘッドは必ずタンガロイ社カタログに指定されたものをご使用ください。
  • ヘッド取付けの際は、予めエアブロ-、またはウエスを用いて結合ねじ部に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • 結合ねじ部に焼き付き防止剤や潤滑油を塗布しないでください。
  • ヘッド締付け時は専用レンチを使用し、ゆっくりと締付けを行い、シャンク端面とヘッド端面が密着したらそれ以上の締付けは行わないで下さい。(右図参照)
    また、過度の締付け(増し締め)は、ヘッド破損の原因となりますので、ご注意ください。
  • ヘッドの取付け・取外しの際、ハンマ等による打撃は行わないでください。
TUNGMEISTER 面取り用ヘッドVCW 注意事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

コーティング種類 (詳細)

寸法DCSFMS

(mm)

接続ねじサイズ

スパナ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
9.8
10.8
4.3
AH715
7.6
S05
KEYV-S05
-
2個
11.8
11.2
5
AH715
9.3
S06
KEYV-S08
-
2個
11.8
11.2
5
AH725
9.3
S06
KEYV-S08
2D
2個
15.7
14
7.1
AH715
11.5
S08
KEYV-S10
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,328
( 5,861 )
2日目
7,040
( 7,744 )
1日目
7,040
( 7,744 )
1日目
12,429
( 13,672 )
2日目

詳細情報

基本情報

最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り用ヘッドVCWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り用ヘッドVCW
TUNGMEISTER(タングマイスター) 面取り用ヘッド VCR
TUNGMEISTER ボール形ヘッドVBB
TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD
TUNGMEISTER(タングマイスター) スクエア形ヘッドVFX
ヘッド交換式エンドミル タングマイスター用ヘッド VCP形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,328-4,800 -4,060 -6,040 -5,330 -3,570 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途面取り / その他----面取り / その他
仕上げ区分仕上げ加工----仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式----ねじ込み式
総刃数(枚)2----2
先端角度(θ)90°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式面取りカッターカテゴリの売れ筋ランキング