17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法ap(mm)

    ~mm
  • 寸法r(mm)

    ~mm
  • 寸法ΦDc(mm)

    ~mm
  • φd1(mm)

    ~mm
  • 寸法S(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD
通常単価(税別)
6,04015,850
税込単価
6,64417,435
通常出荷日:1日目

工具交換時間を劇的に削減できるラジアス形ヘッドのフライスチップ・ホルダー用備品。【特長】・エンドミル加...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最適工具の選択で加工能率を向上。さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善。

 
工具交換時間を大幅短縮
  • 機械のダウンタイムを劇的に短縮
  • 刃先交換のみで手間要らず
TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 製品仕様1

抜群の刃先位置再現性

  • テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。
  • ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 製品仕様2
TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 製品仕様3
環境対応型工具
  • 工具の廃棄物重量を削減できます。
    例:φ12mm スクエアエンドミル
    TUNG MEISTER 全長 20mm:約20g
    ソリッドエンドミル  全長 80mm:約140g
再研品関連コスト''0''
  • ヘッド交換だけで「常に新品」
  • 面倒な再研品の管理がなくなります。
  • 再研削しろを気にせず、トコトン使えます。

最新コーティング材種により長寿命を実現
【AH715】

  • 3種類の機能を持つNano積層膜を融合した「トリプルNanoテクノロジー」コーティングを採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐皮膜剥離性」を高次元で共存
TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 製品仕様4
 

鋼加工での寿命比較
AH715は従来材種に比べ長寿命

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 鋼加工での寿命比較(P鋼)
シャンクVSSD16L100S10-S
ヘッドVED160L12.0R05-04S10
被削材C55(1055)
切削速度Vc = 150m/min
刃当り送りfz = 0.12mm/t
切込みap = 5mm
切削幅ae = 1.5mm
機械立型 M/C, BT40
TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 鋼加工での寿命比較(H鋼)
シャンクVSSD16L100S10-S
ヘッドVED160L12.0R05-04S10
被削材SKD11(D2)(HRC58)
切削速度Vc = 60m/min
刃当り送りfz = 0.05mm/t
切込みap = 5mm
切削幅ae = 0.5mm
機械立型 M/C, BT40

外形図

【VRD**-06...】
タングマイスター用ヘッド ラジアスタイプ 研削級6枚刃

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 外形図

APMX = 最大切込み, CRKS = 接続ねじサイズ

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

肩削り

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 推奨切削条件表1
 

溝削り

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

寸法ap

(mm)

寸法r

(mm)

寸法ΦDc

(mm)

φd1

(mm)

寸法S

(mm)

スパナ

最小発注数量
10
4
2.0
8
7.7
S05
KEYV-S05
2個
13
5
3.0
10
9.7
S06
KEYV-S06
2個
16.5
7
4.0
12
11.7
S08
KEYV-S08
2個
20.5
9
5.0
16
15.3
S10
KEYV-S10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,040
( 6,644 )
1日目
6,860
( 7,546 )
1日目
9,200
( 10,120 )
1日目
15,850
( 17,435 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具交換時間を劇的に削減できるラジアス形ヘッドのフライスチップ・ホルダー用備品。
【特長】
・エンドミル加工の新機軸。
・工具交換時間を劇的に削減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD
TUNGMEISTER ボール形ヘッドVBB
TUNGMEISTER(タングマイスター) スクエア形ヘッドVFX
面取り用ヘッドVCW
ヘッド交換式エンドミル タングマイスター用ヘッド VTB形
ヘッド交換式エンドミル タングマイスター用ヘッド VCP形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,040-4,060 -5,330 -5,328 -6,600 -3,570 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
刃数622---
ねじれ角(°)3000---
被削材鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材、高硬度材鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材、高硬度材鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材、高硬度材---
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D---
用途2肩削り加工 彫り込み加工 斜め送り加工 ヘリカル穴加工彫り込み加工 斜め送り加工 倣い加工彫り込み加工 斜め送り加工 倣い加工---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト