17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法G1(mm)

  • N・m

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ERコレットチャック用ナット NUTER-SHORT

通常単価(税別)
5,8406,210
税込単価
6,4246,831
通常出荷日:1日目

ユニークな機能と幅広いバリエーションのフライスチップ・ホルダー用備品。【特長】・ERコレットチャック(...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TUNGHOLD NUT ER-TOP ER ナット:関連画像

ERコレットチャック用ナットの外観

TUNGHOLD NUT ER-TOP ER ナット:関連画像

ERコレットチャック用ナットの寸法図

形番 H L J Torque
NUTER20SHORT 22 10.7 M25×1.5 117.7
NUTER32SHORT 36 15.0 M40×1.5 215.7
  • ※ トルク:推奨締付トルク(N・m)

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

寸法H

(mm)

寸法G1

(mm)

N・m

最小発注数量
10.7
22
M25×1.5
117.7
1個
15
36
M40×1.5
215.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,840
( 6,424 )
1日目
6,210
( 6,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

ユニークな機能と幅広いバリエーションのフライスチップ・ホルダー用備品。
【特長】
・ERコレットチャック(ショートタイプ)用ナット。
・ユニークな機能と幅広いバリエーションコレットチャック。
・エンドミルホルダ、正面フライスアーバ用などあらゆる機械加工に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERコレットチャック用ナット NUTER-SHORTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ERコレットチャック用ナット NUTER-SHORT
DIN 6499 ERコレットチャック用UM/miniナット
ツーリングシステム WRENCH-ER レンチ
カッタ用部品 刃先調整用レンチ
インサート用ネジ
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ用ねじ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,840-3,250 -1,130 -5,323520 -680
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング