17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム

TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム
通常単価(税別)
24,810
税込単価
27,291
通常出荷日:1日目

モジュラーシステム用ヘッド対応ホルダ。【特長】・対応ねじ:M10、M12、M16。・BT MAS 40...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム 外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

寸法 ΦD1

(mm)

寸法 L2

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

寸法 M

最小発注数量
13
15
30
825-5201
2D/3D
M8
1個
18
20
30
825-5198
3D
M10
1個
21
24
30
825-5199
2D/3D
M12
1個
29
28.6
-
825-5200
2D/3D
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,810
( 27,291 )
1日目
24,810
( 27,291 )
1日目
24,810
( 27,291 )
1日目
24,810
( 27,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

モジュラーシステム用ヘッド対応ホルダ。
【特長】
・対応ねじ:M10、M12、M16。
・BT MAS 403 Form A/B。
・TungFlex。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)
フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプ
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV12
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12
TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ
メーカータンガロイタンガロイ大昭和精機タンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格24,81069,79031,29072,270 -41,320 -112,500
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
全長 (L)(mm)666385403563
寸法 L1(mm)39-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング