17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ

ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ
通常単価(税別)
36,39054,070
税込単価
40,02959,477
通常出荷日:1日目

コッタ付きエンドミル用ホルダ。【特長】・対応シャンク径:12~25mm。・複合加工に対応するクイックチ...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

 
  • 高剛性
    ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現
  • 高精度
    同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
    ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 
  • TUNGCAP クイックチェンジシャンク( PSC規格互換工具)
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 製品仕様1
 
  • CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 製品仕様2
 
■容易な工具管理
あらゆる加工に対応
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 製品仕様3
最適ツーリング
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 製品仕様4
■複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部加工の干渉がない
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 製品仕様5

性能・試験情報

■CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

 
ダウンタイムを大幅削減
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 性能試験情報1
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 性能試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 性能試験情報3
 
複合加工機用ツーリング
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 性能試験情報4

外形図

  • 7MPa クーラント対応品
 

 ウェルドンシャンク対応  (TungCap C-EM)

ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 外形図
 

ホイッスルノッチシャンク対応   (TungCap C-EM-E)

ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ 外形図2

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

寸法 Φd2

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

寸法 L1

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
50
60
12
42
40
825-5441
2D/3D
-
1個
50
75
12
42
55
825-5442
2D/3D
M10
1個
50
60
16
48
40
825-5443
2D/3D
-
1個
50
80
16
48
60
825-5444
2D/3D
M12
1個
50
60
18
50
40
825-5445
2D/3D
-
1個
50
60
20
52
40
825-5446
2D/3D
-
1個
50
85
20
52
65
825-5447
2D/3D
M16
1個
50
85
25
65
65
825-5448
2D
-
1個
63
60
12
42
38
825-5509
2D/3D
-
1個
63
80
12
42
58
825-5510
2D/3D
M10
1個
63
65
16
48
43
825-5511
2D/3D
-
1個
63
85
16
48
63
825-5512
2D/3D
M12
1個
63
65
18
50
43
825-5513
2D/3D
-
1個
63
85
20
52
63
825-5515
2D/3D
M16
1個
63
80
25
65
58
825-5516
3D
-
1個
63
90
25
65
68
825-5517
2D/3D
M20
1個
63
90
32
72
68
825-5518
3D
-
1個
63
95
32
72
73
825-5519
2D/3D
M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,390
( 40,029 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
36,390
( 40,029 )
1日目
36,390
( 40,029 )
1日目
36,390
( 40,029 )
1日目
36,390
( 40,029 )
1日目
36,390
( 40,029 )
1日目
36,390
( 40,029 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目
54,070
( 59,477 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目
40,930
( 45,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

コッタ付きエンドミル用ホルダ。
【特長】
・対応シャンク径:12~25mm。
・複合加工に対応するクイックチェンジシステム。
・ポリゴン形状を持つPSC規格互換工具TungCapシリーズを追加し、適応範囲がさらに拡大。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) シェルミルホルダ
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エクステンションアダプタ
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) 内径加工用アダプタ
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) リダクションアダプタ
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) スロットミルホルダ スロットミル用カラー
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格36,390-34,460 -31,760 -31,910 -32,120 -12,120 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング