17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ

TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ
通常単価(税別)
8,690
税込単価
9,559
通常出荷日:1日目

内径用工具用アダプタ用スリーブ。【特長】・外径:φ25(直径25mm)。・対応シャンク径:φ6~20(...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

 

■高剛性

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現
 

■高精度

  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm以内
  • ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 

TUNGCAPクイックチェンジシャンク(PSC規格互換工具)

TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 製品仕様1
 

CNCタレット旋盤用クイックチェンジツーリング

TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 製品仕様2
 

■容易な工具管理
あらゆる加工に対応

  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSKやBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 製品仕様3

最適ツーリング

  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択
TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 製品仕様4

■複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド

  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部加工の干渉がない
TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 製品仕様5

性能・試験情報

■CNCタレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上
ダウンタイムを大幅削減

  • 工具交換時間を短縮…機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要…高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 性能試験情報1
TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 性能試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 性能試験情報3
 

複合加工機用ツーリング

1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応
TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 性能試験情報4

外形図

TungCap SC

TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 外形図1

図A

TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ 外形図2

図B

型番リスト

表示件数

寸法 Φd2

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6
825-5786
1個
8
825-5787
1個
10
825-5782
1個
12
825-5783
1個
16
825-5784
1個
20
825-5785
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,690
( 9,559 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目

詳細情報

基本情報

内径用工具用アダプタ用スリーブ。
【特長】
・外径:φ25(直径25mm)。
・対応シャンク径:φ6~20(直径6~20mm)。
【用途】
・C-ABBアダプタ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ
TACミル EMD4403RI-S32
TungForce-Rec ボアタイプ TPAV
超軽量TACミル EDPD09
超軽量TACミル EFE12
Cセンタリングカッター
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ大昭和精機
通常価格8,69068,77068,21063,38037,23015,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
刃径 D(φ)258040635022
全長 (L)(mm)561204010095110
寸法 ΦD1(mm)3195----
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D2D/3D2D2D-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング