17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

TUNGCAP BT-FC

TUNGCAP BT-FC
通常単価(税別)
33,44064,640
税込単価
36,78471,104
通常出荷日:1日目

BTテーパ-TungCap接続用アダプタ。【特長】・BT:#40、#50。・TungCap:C4、C5...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

 

■高剛性

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現
 

■高精度

  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm以内
  • ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 

TUNGCAPクイックチェンジシャンク(PSC規格互換工具)

TUNGCAP BT-FC 製品仕様1
 

CNCタレット旋盤用クイックチェンジツーリング

TUNGCAP BT-FC 製品仕様2
 

■容易な工具管理
あらゆる加工に対応

  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSKやBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
TUNGCAP BT-FC 製品仕様3

最適ツーリング

  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択
TUNGCAP BT-FC 製品仕様4

■複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド

  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部加工の干渉がない
TUNGCAP BT-FC 製品仕様5

性能・試験情報

■CNCタレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上
ダウンタイムを大幅削減

  • 工具交換時間を短縮…機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要…高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
TUNGCAP BT-FC 性能試験情報1
TUNGCAP BT-FC 性能試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

TUNGCAP BT-FC 性能試験情報3
 

複合加工機用ツーリング

1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応
TUNGCAP BT-FC 性能試験情報4

外形図

2面拘束 BTシャンク対応ベーシックホルダ

TUNGCAP BT-FC 外形図1

TungCap BT-FC

 

2面拘束 BTシャンク対応ベーシックホルダ(複合機旋削対応)

TUNGCAP BT-FC 外形図2

TungCap BT-FC-T

型番リスト

表示件数

寸法 Φd

(mm)

寸法 Φd1

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 C

寸法 L

複合機旋削

寸法 ΦD

(mm)

寸法 G

トラスココード

最小発注数量
-
40
-
13
-
C4
40
未対応
-
M16
825-5193
1個
-
40
-
13
-
C4
40
対応
-
M16
825-5194
1個
-
50
-
23
-
C5
50
未対応
-
M16
825-5195
1個
-
50
-
23
-
C5
50
対応
-
M16
825-5196
1個
-
63
-
48
-
C6
75
未対応
-
M16
825-5197
1個
-
40
-
2
-
C4
40
未対応
-
M24
825-5202
1個
-
40
-
32
-
C4
70
未対応
-
M24
825-5203
1個
-
50
-
2
-
C5
40
未対応
-
M24
825-5204
1個
-
50
-
42
-
C5
80
未対応
-
M24
825-5205
1個
-
63
-
12
-
C6
50
未対応
-
M24
825-5206
1個
-
63
-
12
-
C6
50
対応
-
M24
825-5207
1個
-
63
-
62
-
C6
100
未対応
-
M24
825-5208
1個
-
80
-
32
-
C8
70
未対応
-
M24
825-5209
1個
-
80
-
32
-
C8
70
対応
-
M24
825-5210
1個
-
80
-
82
-
C8
120
未対応
-
M24
825-5211
1個
31.75
-
46
60
26
-
90
-
80
-
825-5232
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,170
( 52,987 )
1日目
53,410
( 58,751 )
1日目
50,600
( 55,660 )
1日目
56,220
( 61,842 )
1日目
53,190
( 58,509 )
1日目
53,410
( 58,751 )
1日目
53,410
( 58,751 )
1日目
56,220
( 61,842 )
1日目
56,220
( 61,842 )
1日目
59,020
( 64,922 )
1日目
59,020
( 64,922 )
1日目
59,020
( 64,922 )
1日目
64,640
( 71,104 )
1日目
64,640
( 71,104 )
1日目
64,640
( 71,104 )
1日目
33,440
( 36,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

BTテーパ-TungCap接続用アダプタ。
【特長】
・BT:#40、#50。
・TungCap:C4、C5、C6、C8。
【用途】
・TungCap接続用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUNGCAP BT-FCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNGCAP BT-FC
直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形
直角肩加工用ミル TungCap C-EPA
TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ
ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) 内径加工用アダプタ
面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格33,440-166,190 -41,300 -8,69031,910 -25,550 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング