17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 φDc(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 Lf(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDb(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TUNG-ALUMILL TPV

TUNG-ALUMILL TPV
通常単価(税別)
60,430132,260
税込単価
66,473145,486
通常出荷日:1日目

アルミ直角肩加工用カッタ。【特長】・ねじ止め式。・ボアタイプ。・カッタリード角:90°。【用途】・アル...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルミ・非鉄材料部品で、直線や曲線の大きな斜め送り加工や突込み加工による驚異的な高能率加工を実現!

●V字形状クランプで抜群の安定性と生産性

・V字形状が切削抵抗と遠心力によるインサートの飛散を防止
・V字の拘束で加工中のインサートの挙動を抑え、ねじへの負荷を軽減
■底面をV字形状とした新開発インサート
■クランプ状態の解析
TUNG-ALUMILL TPV 製品仕様1-1

切削速度Vc=5,000m/minの高速加工で能率向上

TUNG-ALUMILL TPV 製品仕様1-2

カッタ :EPV16R032M32.0-02(φ32, z=2)
インサート :XVCT160508R-AJ TH10
被削材 :アルミ合金
切削速度 :Vc=2,000m/min
刃当り送り :fz=0.15mm/t
切込み :ap=5 mm
切削幅 :ae=10 mm

・新設計のV字形状クランプ

TUNG-ALUMILL TPV 製品仕様2

●アルミ、非鉄材種の加工に最適な刃先形状!

TUNG-ALUMILL TPV 製品仕様3

-すくい面の鏡面仕上げで耐溶着性を向
-大きい逃げ角で深い斜め送りの加工に対応

■最大傾斜角の比較

TUNG-ALUMILL TPV 製品仕様4
TUNG-ALUMILL TPV 製品仕様5

●幅広い加工形態に対応可能

TUNG-ALUMILL TPV 製品仕様3

【主なターゲット】

  • 高能率と同時に、高精度、高品位加工が必要とされる場合
  • 航空機部品のような超高精度加工が求められる場合
 

荒加工、仕上げ加工のどちらでも高い加工面品位を実現

■加工面粗さの比較

TUNG-ALUMILL TPV 製品仕様4

カッタ :EPV16R032M32.0-02(φ32, z=2)
インサート :XVCT160508R-AJ TH10
被削材 :アルミ合金
切削速度 :Vc=600m/min
切削幅 :ae=25mm

外形図

TUNG-ALUMILL TPV 外形図

GAMP = +10°~ +11°,GAMF = -9°~5.5°

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TUNG-ALUMILL TPV 推奨切削条件表1
TUNG-ALUMILL TPV 推奨切削条件表2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全上の注意事項

1.必ず専用のインサート、部品を使用してください。
2.インサートの取付け前に、必ずインサート座をエアーブローなどで清掃してください。
3.インサート締付けねじの推奨トルクは、4.5N・mです。
4.高速加工における安全上の見地から、すべてのコーナを使用後、インサートを交換する際に、締付けねじも交換することを推奨します。
5.許容最高回転数は、破壊試験の結果から定めています。これを超えた回転数で使用した場合、インサートの破壊、機械の破損、さらに重大な人身事故が発生する場合があります。
6.XVCTインサートの切れ刃は非常に鋭利なので、取り扱う場合は、必ず「手袋」をして手先を保護してください。

型番リスト

表示件数

刃数

(枚)

寸法 φDc

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 Lf

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 ΦDb

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
3
40
16
50
20
5.6
8.4
38
710-2496
2D
1個
4
50
22
50
22
6.3
10.4
45
710-2500
2D/3D
1個
5
63
22
50
22
6.3
10.4
47
710-2518
2D/3D
1個
5
80
27
50
28
7
12.4
58
710-2526
2D/3D
1個
6
100
32
63
26
8
14.4
66
710-3387
2D/3D
1個
7
125
40
63
32
9
16.4
85
710-3395
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,430
( 66,473 )
1日目
68,480
( 75,328 )
1日目
80,870
( 88,957 )
1日目
91,450
( 100,595 )
1日目
111,100
( 122,210 )
1日目
132,260
( 145,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ直角肩加工用カッタ。
【特長】
・ねじ止め式。
・ボアタイプ。
・カッタリード角:90°。
【用途】
・アルミ直角肩加工用。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUNG-ALUMILL TPVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNG-ALUMILL TPV
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形
直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV12
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ TPM16-SA
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格60,430-25,700 -31,035 -177,785 -77,380 -170,090 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
エア穴ありありありありありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング