ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TSW09R形 TUNGSLOT

TSW09R形 TUNGSLOT TSW09R160-16
通常単価(税別)
150,400
税込単価
165,440
通常出荷日:1日目

【仕様】・適合インサート:WNGU0603**/WNGU07T3**/WNGU0904**・締付けねじ...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認

型番:

TSW09R160-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSW09R160-16の仕様・寸法情報

種類
サイドカッター
刃径(mm)
160
刃幅(mm)
16
穴径(mm)
38.1
刃数
14
刃材質
超硬
千鳥刃
寸法Lf(mm)
63
最大切込み深さ Max.ae(mm)
29
CADデータ有無(2D/3D)
3D

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

部品

型番締付けねじスパナ焼きつき防止剤
一体型トルクスピットグリップ
TSW09R...CSPB-3.5IP-15D--M-1000

外形図

TSW09R形 TUNGSLOT 外形図

型番リスト

表示件数
型番
TSW09R160-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,400
( 165,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適合インサート:WNGU0603**/WNGU07T3**/WNGU0904**
・締付けねじ:CSPB-2.5/ CSPD-3/CSPB-3.5

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSW09R形 TUNGSLOTの型番TSW09R160-16のページです。 型番TSW09R160-16に関する仕様情報を記載しております。
TSW09R形 TUNGSLOTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSW09R形 TUNGSLOT
Vノッチカッター VC (SKH57)
FKD ダブルアングルカッター70°×75×20×25.4
TSFM スリワリフライス45径 TiNコーティング
HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品(丸刃品)
TSW07R形 TUNGSLOT
メーカータンガロイ大洋ツールフクダ精工岡崎精工岡崎精工タンガロイ
通常価格150,40075,49437,8873,4815,700 -109,590 -
通常出荷日1日目5日目8日目在庫品1日目8日目1日目
種類サイドカッターWアンギュラWアンギュラメタルソー・スリワリメタルソー・スリワリサイドカッター
刃径(mm)160757545--
刃幅(mm)16620--12
穴径(mm)38.125.425.415.87525.4-
刃数14122290丸刃-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング