17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 Lf(mm)

    ~mm
  • 最大インサート数

  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDb(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TSN15R形 TECSLOT

TSN15R形 TECSLOT
通常単価(税別)
109,790179,330
税込単価
120,769197,263
通常出荷日:1日目

各種被削材の溝加工に最適なTACミル。【特長】・ねじ止め式。・ボス付きカッタ。・縦インサートタイプ。【...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●抜群の切りくず処理性
深溝でも安定した加工が可能!

TSN15R形 TECSLOT 製品仕様1

●特徴的なインサート
強靭な切れ刃で信頼性に優れる

TSN15R形 TECSLOT 製品仕様2

●多刃仕様で、高能率加工を実現
-TungThinSlit,TungUniversalSlot,TecTangentialSlotともに多刃仕様を採用!
-従来工具の1.3~1.7倍の高能率加工が可能

TSN15R形 TECSLOT 製品仕様3

●小さな溝底段差
研削級インサートで高い加工精度を実現

TSN15R形 TECSLOT 製品仕様4

工具径 :φDc=φ125mm
被削材 :S55C(200HB)
切削速度 :Vc=150m/min
切りくず厚み :t=0.13mm
刃幅 :W=16mm
溝深さ :ae=6mm
使用機械 :立形M/C、BT50
*上記は、タンガロイ社内試験での結果です

性能・試験情報

●切削性能
・切りくず処理性比較
切りくず処理性は、従来品よりも優れる
工具径 :φDc=φ125mm
切削速度 :Vc=150m/min
切りくず厚み :t=0.1mm
刃列数 :1刃列切削
使用機械 :立形M/C,BT50
刃当り送り:
 fz=0.19mm/t(ae=10mm)
 fz=0.14mm/t(ae=20mm)
 fz=0.125mm/t(ae=25mm)
 fz=0.12mm/t(ae=30mm)
TSN15R形 TECSLOT 性能試験情報関連画像111
TSN15R形 TECSLOT 性能試験関連画像222



 

●工具寿命の比較
強靭な切れ刃を備えたインサート

TSN15R形 TECSLOT 性能試験情報

外形図

TSN15R形 TECSLOT 外形図

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TSN15R形 TECSLOT 推奨切削条件表
■切り取り厚み"t"
fzの計算方法
  • 切り取り厚みは"t"はサイドカッタでの溝加工において、最も重要な要因の一つです。
  • したがって、プログラム作成時に必要な刃当たり送り(fz)は、切り取り厚み"t"を元に、右の式から計算してください。
TSN15R形 TECSLOT 計算方法

型番リスト

表示件数

寸法 Φd

(mm)

寸法 Lf

(mm)

最大インサート数

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 ΦDb

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
31.75
50
5/10
8
12.7
70
825-5148
-
1個
38.1
63
6/12
10
15.9
100
825-5149
2D
1個
47.625
63
7/14
14
25.4
135
825-5150
2D
1個
47.625
63
8/16
14
25.4
140
825-5151
2D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,790
( 120,769 )
1日目
132,820
( 146,102 )
1日目
151,910
( 167,101 )
1日目
179,330
( 197,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種被削材の溝加工に最適なTACミル。
【特長】
・ねじ止め式。
・ボス付きカッタ。
・縦インサートタイプ。
【用途】
・溝入れ加工用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSN15R形 TECSLOTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSN15R形 TECSLOT
ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15
面取り加工用カッタ ECP4400R形
快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□
コロミルR216ボールエンドミル コロマントキャプト R216-C
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
メーカータンガロイタンガロイタンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)サンドビックサンドビック
通常価格109,790-35,770 -16,720 -20,934 -81,500 -46,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル面取り平面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
幅ℓ(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング