ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TLS11形 TUNGREC

TLS11形 TUNGREC TLS11R050M22.0E04
通常単価(税別)
150,400
税込単価
165,440
通常出荷日:1日目

三次元加工も可能な高精度カッタ !- 切れ味の鋭いインサートでスムーズな加工を実現- 幅広いラインナッ...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認

型番:

TLS11R050M22.0E04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLS11R050M22.0E04の仕様・寸法情報

刃数(枚)
20
寸法 Φd(mm)
22
寸法 Lf(mm)
60
寸法 ℓ(mm)
20
寸法 b(mm)
6.3
寸法 a(mm)
10.4
寸法 ΦDb(mm)
47
トラスココード
825-5165
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●高性能ボディ

  • エアホール付き→切りくず排出性良好
  • ラインナップが豊富:標準刃、多刃、ロングシャンク等を設定→加工用途に応じた最適ボディを。

 

TLS11形 TUNGREC 製品特長1
TLS11形 TUNGREC 製品特長2

外形図

TLS11形 TUNGREC 外形図

ラフィングボアタイプ
(注)クーラント使用時はアーバインロー端面部から供給する必要があります。セットボルトからのクーラント供給は出来ません。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TLS11形 TUNGREC 切削条件表

切削条件時の注意

  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 鋳肌などの切込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、刃当り送り fz を下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切込みや切削幅、工具突出し量が大きい場合は、Vc,fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
TLS11R050M22.0E04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,400
( 165,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

三次元加工も可能な高精度カッタ !- 切れ味の鋭いインサートでスムーズな加工を実現- 幅広いラインナップで、多様な加工に適応

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TLS11形 TUNGRECの型番TLS11R050M22.0E04のページです。 型番TLS11R050M22.0E04に関する仕様情報を記載しております。
TLS11形 TUNGRECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TLS11形 TUNGREC
インサート回転防止機構付ラジアスカッタ TRP
高精度壁面加工用カッタ TPO11
TungForce-Rec ボアタイプ TPAV
スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形
エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイダイジェットダイジェット
通常価格150,40048,900 -41,760 -68,21026,023 -51,558
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜3日目
刃数(枚)20--1022
寸法 Φd(mm)2222----
寸法 Lf(mm)6040----
寸法 ℓ(mm)2020----
寸法 b(mm)6.36.3-5.6--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト