17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

外部給油用スリーブ JBBS形

通常単価(税別)
22,80026,180
税込単価
25,08028,798
通常出荷日:1日目~3日目

内径加工用ソリッドバーシリーズ TinyMini-Turn用スリーブ。【特長】・全てのTinyMini...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■スリーブ両端使用可能タイプ

特長

【特長】

  • 位置決めストッパにより、優れた工具の繰り返し取付け精度を実現。
  • 1本のスリーブで2種類のシャンク径4mm、7mmの取り付けが可能。
  • 斜め45度方向から工具をクランプするため、刃物台レイアウトに関わらず機上での工具交換が可能。
 
油穴付き

【油穴付き】

  • 内部給油により切削油を加工箇所に的確に供給。
  • 極小内径加工でも切りくず排出性が向上。
 
機上での工具交換が容易
  • 機上での工具交換が容易

外形図

寸法図

型番リスト

表示件数

寸法 φDs

(mm)

寸法 h

(mm)

部品型番

最小発注数量
12
10.3
JBBS12-4-4
1個
14
12
JBBS14-4-4
1個
16
15
JBBS16-4-7
1個
19.05
17.2
JBBS19-4-7
1個
20
18
JBBS20-4-7
1個
22
20
JBBS22-4-7
1個
25
23
JBBS25-4-7
1個
12.7
11.6
JBBS127-4-4
1個
15.875
14
JBBS159-4-7
1個
25.4
23.4
JBBS254-4-7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,800
( 25,080 )
1日目
22,800
( 25,080 )
1日目
22,800
( 25,080 )
3日目
22,800
( 25,080 )
1日目
22,800
( 25,080 )
1日目
26,180
( 28,798 )
1日目
26,180
( 28,798 )
1日目
22,800
( 25,080 )
1日目
22,800
( 25,080 )
1日目
26,180
( 28,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

内径加工用ソリッドバーシリーズ TinyMini-Turn用スリーブ。
【特長】
・全てのTinyMiniTurnシリーズソリッドバーに適用。
・Φ12~25.4(シャンク径:12~25.4mm)を設定。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部給油用スリーブ JBBS形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部給油用スリーブ JBBS形
内部給油用スリーブ JBBS-C
MCTR/TRLG用工具径調整用シムセット
自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR
ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE
内径用ホルダ スリーブ BLS形(角シャンク)
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格22,800-22,800 -26,410 -4,320 -1,37010,730 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目3日目1日目
寸法 L(mm)10100--28.8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト