17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が76型番あります。

刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形

通常単価(税別)
8201,572
税込単価
9021,729
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

片面仕様インサート4コーナ使用可能。【特長】・DJ形、DS形、DW形、DG形ブレーカを設定。設定材種:...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インサート材種

刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 長寿命を実現
刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 AH6030特長
  • 表面を平滑にすることで溶着を抑制し、切りくず処理性を改善。
  • 密着性の高い新世代PVDコーティングにより、ステンレス加工時に生じる圧着分離損傷を抑制。
  • 耐欠損性に優れる微粒超硬母材を採用し、突発的な損傷を抑制。
刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 AH9030特長
  • インサート表面を滑らかにした事でチッピングや凝着を抑制!切りくずの流れもスムーズ!
  • 新世代PVDコーティングは、耐摩耗性・耐酸化性が大幅に向上、長寿命を実現。
  • 耐熱性に優れる超硬母材の採用によりクレータ摩耗を抑制。
刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 表面加工特長表
刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 AH725特長

新コーティングと専用母材の組み合わせで耐摩耗性・耐欠損性に威力を発揮。鋼・ステンレスの加工に最適。

刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 T1115

高硬度な専用母材と密着性を向上させた新開発の多層複合膜の組み合わせで、抜群の耐摩耗性。鋳物加工で威力を発揮。

特長

DJ形(外観/断面図)

DJ形(外観/断面図)
あらゆる加工に対応可能な汎用チップブレーカ。 抵抗が低く、安定した加工が可能。

DS形(外観/断面図)

DS形(外観/断面図)
ステンレス鋼や低炭素鋼など、ねばい材料の切りくず処理に優れるチップブレーカ。

DW形(外観/断面図)

DW形(外観/断面図)
従来インサートに比べ高い送りで使用可能、仕上げ面も良好。

DG形(外観/断面図)

DG形(外観/断面図)
低速から高速切削領域に適用。特に切削速度を上げることができない大型工作機械などで切りくずの巻き付きを解消、軟鋼の切りくず処理に特化したチップブレーカ。

切りくず形状比較(φ22mm,立形マシニングセンタ)

TDX形はさまざまな被削材で良好な切りくず処理が可能。
刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 切りくず形状比較

性能・試験情報

工具寿命(外周刃)

外周刃の損傷状態を基準とした工具寿命の比較

刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 高炭素鋼の寿命比較
刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 ステンレス鋼の寿命比較
刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 タグタイル鋳鉄の寿命比較

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨インサート

刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 推奨インサート

適用被削材

標準切削条件

刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 標準切削条件

DG形の標準切削条件

刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形 標準切削条件(DG形)
  • ドリル径が小さい場合は、低めの送りを選択してください。
  • 被削材の硬さが40HRC以上の場合は、送りを1/2以下に設定してください。
  • 耐熱鋼など、切削熱の発生が著しい被削材の場合は、切削速度を炭素鋼の条件の1/5以下に設定してください。
  • 高速加工とは、150m/min 以上の切削速度を指します。
  • DW形チップブレーカを用いて高送り加工を行う際は、標準送り条件の1.5倍程度を目安としてください。
  • DWチップブレーカについて、トラブルシューティングでご使用の場合は、標準切削条件内でのご使用をお勧めします。
  • DGチップブレーカは、切削速度が上がらない大型工作機械で性能を発揮します。切削抵抗などびびりが発生する場合には、低めの送りを選択してください。

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

被削材

コーティング・表面処理有無

用途

内刃、外刃

チップ幅(平面長さ)

(mm)

インサート厚み

(mm)

コーナR(半径)

(mm)

AN(横面、チップ角度)

(°)

CADデータ有無

(2D/3D)

チップ材質(詳細)

コーティング・表面処理(詳細)

インサート型番(呼び記号)

チップ取付穴径

(mm)

ブレーカ種類

精度

内接円 φd

(mm)

最小発注数量
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
7
3
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT06X308R-DJ
2.5
DJ
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
7
3
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT06X308R-DJ
2.5
DJ
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
7
3
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT06X308R-DJ
2.5
DJ
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
K (鋳鉄)
汎用
外刃
7
3
0.8
11
2D/3D
T1115
CVDコーティング
XPMT06X308R-DJ
2.5
DJ
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
7
3
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT06X308R-DS
2.5
DS
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
7
3
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT06X308R-DS
2.5
DS
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
7
3
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT06X308R-DS
2.5
DS
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
7
3
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT06X308R-DW
2.5
DW
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
7
3
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT06X308R-DW
2.5
DW
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
17.5~21.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
7
3
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT06X308R-DW
2.5
DW
M
6
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT07H308R-DJ
2.8
DJ
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT07H308R-DJ
2.8
DJ
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT07H308R-DJ
2.8
DJ
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
K (鋳鉄)
汎用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
2D/3D
T1115
CVDコーティング
XPMT07H308R-DJ
2.8
DJ
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT07H308R-DS
2.8
DS
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT07H308R-DS
2.8
DS
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT07H308R-DS
2.8
DS
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT07H308R-DW
2.8
DW
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT07H308R-DW
2.8
DW
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
22~26
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
8.2
3.6
0.8
11
3D
AH725
PVDコーティング
XPMT07H308R-DW
2.8
DW
M
7
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金)
軟鋼用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT08T308R-DG
3.4
DG
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT08T308R-DJ
3.4
DJ
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT08T308R-DJ
3.4
DJ
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT08T308R-DJ
3.4
DJ
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
K (鋳鉄)
汎用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
2D/3D
T1115
CVDコーティング
XPMT08T308R-DJ
3.4
DJ
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT08T308R-DS
3.4
DS
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT08T308R-DS
3.4
DS
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT08T308R-DS
3.4
DS
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT08T308R-DW
3.4
DW
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT08T308R-DW
3.4
DW
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
27~32
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
9.9
3.97
0.8
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT08T308R-DW
3.4
DW
M
8.5
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT040104R-DJ
2.3
DJ
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT040104R-DJ
2.3
DJ
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
3D
AH725
PVDコーティング
XPMT040104R-DJ
2.3
DJ
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
K (鋳鉄)
汎用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
3D
T1115
CVDコーティング
XPMT040104R-DJ
2.3
DJ
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT040104R-DS
2.3
DS
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT040104R-DS
2.3
DS
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
3D
AH725
PVDコーティング
XPMT040104R-DS
2.3
DS
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT040104R-DW
2.3
DW
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT040104R-DW
2.3
DW
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
3D
AH725
PVDコーティング
XPMT040104R-DW
2.3
DW
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、TDB-F L/D=2.5
12.5~14.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
4.5
1.59
0.4
11
3D
AH740
PVDコーティング
XPMT040104R-DW
2.3
DW
M
4.3
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT050204R-DJ
2.3
DJ
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT050204R-DJ
2.3
DJ
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT050204R-DJ
2.3
DJ
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
K (鋳鉄)
汎用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
2D/3D
T1115
CVDコーティング
XPMT050204R-DJ
2.3
DJ
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT050204R-DS
2.3
DS
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT050204R-DS
2.3
DS
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT050204R-DS
2.3
DS
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT050204R-DW
2.3
DW
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT050204R-DW
2.3
DW
M
5.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
15~17
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
高送り加工用
外刃
5.4
2.38
0.4
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT050204R-DW
2.3
DW
M
5.2
10個
-
-
-
-
-
-
-
3.18
0.8
-
-
T313W
-
-
-
D4
-
-
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
33~41
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金)
軟鋼用
外刃
12.5
4.76
1.2
11
3D
AH725
PVDコーティング
XPMT110412R-DG
4.4
DG
M
11.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
33~41
P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
12.5
4.76
1.2
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT110412R-DJ
4.4
DJ
M
11.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
33~41
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
12.5
4.76
1.2
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT110412R-DJ
4.4
DJ
M
11.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
33~41
M (ステンレス鋼) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
汎用
外刃
12.5
4.76
1.2
11
2D/3D
AH725
PVDコーティング
XPMT110412R-DJ
4.4
DJ
M
11.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
33~41
K (鋳鉄)
汎用
外刃
12.5
4.76
1.2
11
2D/3D
T1115
CVDコーティング
XPMT110412R-DJ
4.4
DJ
M
11.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
33~41
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
12.5
4.76
1.2
11
-
AH7020
PVDコーティング
XPMT110412R-DS
4.4
DS
M
11.2
10個
TDX-F L/D=2、TDX-F L/D=3、TDX-F L/D=4、TDX-F L/D=5、C-TDX、TDB-F L/D=2.5
33~41
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
ステンレス鋼加工用
外刃
12.5
4.76
1.2
11
-
AH7030
PVDコーティング
XPMT110412R-DS
4.4
DS
M
11.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
2日目
975
( 1,073 )
2日目
896
( 986 )
1日目
888
( 977 )
1日目
975
( 1,073 )
2日目
975
( 1,073 )
2日目
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能
975
( 1,073 )
2日目
975
( 1,073 )
2日目
888
( 977 )
1日目
1,015
( 1,117 )
2日目
1,015
( 1,117 )
2日目
926
( 1,019 )
1日目
917
( 1,009 )
1日目
1,015
( 1,117 )
2日目
1,015
( 1,117 )
2日目
917
( 1,009 )
1日目
1,015
( 1,117 )
2日目
1,015
( 1,117 )
2日目
917
( 1,009 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,267
( 1,394 )
2日目
1,267
( 1,394 )
2日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,267
( 1,394 )
2日目
1,267
( 1,394 )
2日目
1,128
( 1,241 )
1日目
1,267
( 1,394 )
2日目
1,267
( 1,394 )
2日目
1,150
( 1,265 )
1日目
897
( 987 )
2日目
897
( 987 )
2日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
897
( 987 )
2日目
897
( 987 )
2日目
820
( 902 )
1日目
897
( 987 )
2日目
897
( 987 )
2日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
897
( 987 )
2日目
897
( 987 )
2日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
897
( 987 )
2日目
897
( 987 )
2日目
820
( 902 )
1日目
897
( 987 )
2日目
897
( 987 )
2日目
820
( 902 )
1日目
1,238
( 1,362 )
1日目
1,238
( 1,362 )
1日目
1,368
( 1,505 )
2日目
1,368
( 1,505 )
2日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,368
( 1,505 )
2日目
1,368
( 1,505 )
2日目

詳細情報

基本情報

片面仕様インサート4コーナ使用可能。
【特長】
・DJ形、DS形、DW形、DG形ブレーカを設定。設定材種:AH725、T1115等
・刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート
・DJ形:汎用。切れ味が良く、切りくず処理性能も高い
・DS形:ステンレス鋼の切りくず処理性に優れる
・DW形:ワイパー切れ刃付き
・DG形:軟鋼用、低速加工時に優れたパフォーマンスを発揮

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
穴あけ
5
満足度:5.0
下穴加工には欠かせないチップです。価格機、機能ともに満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形
ドリル用TACチップ TDR用
TDJ用チップ
マジックドリル DRV用外刃チップ(刃先強化型)
マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型)
TUNGDRILL(タングドリル) TWISTED TDX
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラタンガロイ
通常価格820-1,238 -1,101782 -782 -45,924
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目2日目〜2日目1日目
よく一緒に購入される商品

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング