17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TDJ用チップ

TDJ用チップ
通常単価(税別)
1,101
税込単価
1,211
通常出荷日:1日目

形状が長方形90°のドリル用インサート。【特長】・材質:T313W。【用途】・ドリル用のチップ。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ドリル用インサートの外観

ドリル用インサートの外観

共通事項

  • 適合サイズ:φ14〜17.5(ドリル径14〜17.5mm)
  • 適用ドリル:TDJ(旧製品)

型番リスト

表示件数

勝手

許容差

(mm)

最小発注数量
右勝手
29.0~34.5
10個
勝手なし
35.0~54.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
1日目
1,101
( 1,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

形状が長方形90°のドリル用インサート。
【特長】
・材質:T313W。
【用途】
・ドリル用のチップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TDJ用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TDJ用チップ
ドリル用TACチップ TDR用
TDP用チップ
マジックドリルDRV用チップGM-E型
マジックドリルDRV用チップXM-E型
マジックドリルDRV用チップGM-I型
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,1011,238 -1,356 -1,1159781,115
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜2日目2日目
ドリル径(刃径)(mm)ø14.0 ~ ø17.5--5.74.65.7
チップ材質(詳細)T313WT313WT313W---
精度MM----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング