ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TAC工具部品 ねじ WCS

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:5日目

タンガロイ TAC工具部品 ねじ WCS外径用TACバイトW形用ねじ。【種類詳細】締付けねじ

詳細を確認

型番:

WCS3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCS3の仕様・寸法情報

種類
ねじ
種類詳細
締付けねじ
寸法 b(mm)
9.5
寸法 a(mm)
M6
寸法 c(mm)
22.5
寸法 d(mm)
8
寸法 T
3
部品型番
WCS3
締付トルク(N・m)
3
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
WCS3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
5日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 ねじ WCS
外径用TACバイトW形用ねじ。
【種類詳細】締付けねじ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ WCSの型番WCS3のページです。 型番WCS3に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 ねじ WCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ WCS
TAC工具部品 ねじ TS
TAC工具部品 ねじ LS-8
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 敷金 NAT
TAC工具部品 敷金 MST
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格7804303801,540 -1,2001,060 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじシート・敷板シート・敷板シート・敷板
種類詳細締付けねじ締付けねじ----
寸法 b(mm)9.5-6-13.4-
寸法 a(mm)M6M4.5M8-9.5-
寸法 c(mm)22.51233-3.2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング