17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

TAC工具部品 ねじ SR

通常単価(税別)
2701,460
税込単価
2971,606
通常出荷日:1日目~5日目

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。【用途】・インサート固定用、部品取付け用など多用途に使...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

刃先交換式工具用ねじ SR形の仕様

製品仕様

TAC工具部品 ねじ SR:関連画像

SR14-500-L7.0/SR14-562/S/SR14-591/SR34-514の外形図
本図はSCREW TORX M4 L=9.5mmを示す。

部品形番 寸法(mm) 締付けトルク
(N・m)
a φb c d e T/f
SR14-500-L7.0 M4 5.5 7 4.2 60 T15 3.5
SR14-562/S M3.5 4.8 6.5 3.3 T10 3.5
SR14-591 M5×0.8 6.6 13.5 7.6 T20 5
SR34-514 M2.5×0.45 3.3 5.2 3.2 T7 0.9

製品仕様

TAC工具部品 ねじ SR:関連画像

SR16-212-01397/SR16-212-01397Lの外形図

部品形番 寸法(mm) 締付けトルク
(N・m)
a φb c d e T/f
SR16-212-01397 M5×0.8 6.4 12.5 6.8 43 T20/T10 2.5
SR16-212-01397L

型番リスト

表示件数

寸法 a

(mm)

寸法 φb

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 T

部品型番

締付トルク

(N・m)

最小発注数量
M4
5.5
7
4.2
T15
SR14-500-L7.0
3.5
5個
-
-
-
-
-
SR14-544/S
4.8
5個
M3.5
4.8
6.5
3.3
T10
SR14-562/S
3.5
5個
M5×0.8
6.6
13.5
7.6
T20
SR14-591
5
5個
M5×0.8
6.4
12.5
6.8
T20/T10
SR16-212-01397
2.5
5個
M5×0.8
6.4
12.5
6.8
T20/T10
SR16-212-01397L
2.5
5個
M2.5×0.45
3.3
5.2
3.2
T7
SR34-514
0.9
1個
M2.5×0.45
3.25
3.8
1.75
T7
SR-10503833-S
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
1日目
640
( 704 )
5日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
270
( 297 )
1日目
300
( 330 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。
【用途】
・インサート固定用、部品取付け用など多用途に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ SRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ SR
TAC工具部品 ねじ TS
TAC工具部品 ねじ WCS
TAC工具部品 ねじ TMBA
バイト用クーラントプラグ SR5/16UNFTL360
TAC工具部品 敷金 LSV
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格270-4608325,625 -6801,800
通常出荷日1日目〜5日目5日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじプラグシート・敷板
種類詳細締付けねじ締付けねじ締付けねじカッタ締付ボルトクーラントプラグ敷金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング