17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 クランプセット CSY

TAC工具部品 クランプセット CSY
通常単価(税別)
2,690
税込単価
2,959
通常出荷日:1日目

TAC工具部品のクランプセット。【特長】・鋼。【用途】・TACミル用。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TAC工具部品 クランプセット CSYの仕様

TAC工具部品 クランプセット CSYの寸法図

TAC工具部品 クランプセット CSYの寸法図

部品形番寸法(mm)
abcdelT/f
CSY-15M4×0.711.611.573615lP
CSY-20M5×0.812189.541120lP

型番リスト

表示件数

寸法 b

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 e

(mm)

寸法 T

部品型番

最小発注数量
11.6
6
M4×0.7
11.5
7
3
15IP
CSY-15
1個
12
11
M5×0.8
18
9.5
4
20IP
CSY-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690
( 2,959 )
1日目
2,690
( 2,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

TAC工具部品のクランプセット。
【特長】
・鋼。
【用途】
・TACミル用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAC工具部品 クランプセット CSYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 クランプセット CSY
TAC工具部品 クランプセット CSX
TAC工具部品 クランプセット CSL-4
クランプセット用キャップスクリュー
クランプセット(BCカートリッジ)
クランプセット SCPシリーズ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格2,6902,6909701,1803,1543,966 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
種類クランプ部品クランプ部品クランプ部品ねじクランプ部品クランプ部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト