17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L

通常単価(税別)
15,00620,550
税込単価
16,50722,605
通常出荷日:1日目

PSSNR/Lシリーズのピンロック形状の外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:ピンロック。・使用インサ...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レバーロック式 PSSNR/Lの仕様

レバーロック式 PSSNR/Lの寸法図

レバーロック式 PSSNR/Lの寸法図

レバーロック式 PSSNR/Lの外形図

レバーロック式 PSSNR/Lの外形図

本図は右勝手(R)を示す。

(単位:mm)

形番R/LDm1Dm2refL1L2h1h2be1l3thetaalfa
PSSNR10CA-09R40550.8014.0044.010.010.0014.510.0208.0-12.00.0
PSSNL10CA-09L40550.8014.0044.010.010.0014.510.0208.0-12.00.0
PSSNR12CA-12R50750.8020.0047.012.012.0019.515.0208.0-12.00.0
PSSNL12CA-12L50750.8020.0047.012.012.0019.515.0208.0-12.00.0
PSSNR16CAR55750.8025.0053.028.016.0016.017.0258.0-11.00.0
PSSNL16CAL55750.8025.0053.028.016.0016.017.0258.0-11.00.0

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

スパナ

シャンク断面H/B

シート

最小発注数量
09
14.5
10
44
SN□□0903□□
P-2F、P-5
14.5
-
1個
12
19.5
15
47
SN□□1203□□
P-2、P-2.5、P-5
19.5
-
1個
12
16
17
53
SN□□1203□□
P-2.5、P-3、P-5
16
LSS42CA
1個
09
14.5
10
44
SN□□0903□□
P-2F、P-5
14.5
-
1個
12
19.5
15
47
SN□□1203□□
P-2、P-2.5、P-5
19.5
-
1個
12
16
17
53
SN□□1203□□
P-2.5、P-3、P-5
16
LSS42CA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,006
( 16,507 )
1日目
15,006
( 16,507 )
1日目
20,550
( 22,605 )
1日目
15,006
( 16,507 )
1日目
15,006
( 16,507 )
1日目
20,550
( 22,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

PSSNR/Lシリーズのピンロック形状の外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:ピンロック。
・使用インサート:SN□□0903□□、SN□□1204□□
・すくい角:ネガ。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P形 ネガ/レバーロック PSSNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L
P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L
P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L
P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L
P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN
外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格15,006-8,326 -8,765 -21,178 -13,950 -8,252 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途面取り外径 / 倣い外径外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面 / 面取り
適合チップ形状S(四角形)D(55°ひし形)T(三角形)R(円形)R(円形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
切込み角S:45°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)S:45°(オフセットあり)
クランプ方式ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング