17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

P形 ネガ/レバーロック PCLNR/L

P形 ネガ/レバーロック PCLNR/L
通常単価(税別)
14,03019,200
税込単価
15,43321,120
通常出荷日:1日目

PCLNR/Lシリーズのレバーロック形状の外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:レバーロック。・すくい...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

P形 ネガ レバーロック PCLNR/Lの仕様

P形 ネガ レバーロック PCLNR/Lの寸法図

P形 ネガ レバーロック PCLNR/Lの寸法図

P形 ネガ レバーロック PCLNR/Lの寸法図

P形 ネガ レバーロック PCLNR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

(単位:mm)

形番R/LDm1Dm2refL1L2h1h2be1l3thetaalfa
PCLNR12CA-12R50750.8020.0055.019.012.0019.515.0208.0-6.0-8.0
PCLNL12CA-12L50750.8020.0055.019.012.0019.515.0208.0-6.0-8.0
PCLNR16CAR55750.8025.0063.028.016.0016.017.0258.0-6.0-8.0
PCLNL16CAL55750.8025.0063.028.016.0016.017.0258.0-6.0-8.0
PCLNR20CAR70901.2025.0070.031.020.0020.019.03010.0-6.0-8.0
PCLNL20CAL70901.2025.0070.031.020.0020.019.03010.0-6.0-8.0

製品仕様

PSKNL12CA-12の寸法図

PSKNL12CA-12の寸法図

スタイルKタイプ

スタイルKタイプ

本図は右勝手(R)を示す。

(単位:mm)

形番R/LDm1Dm2refL1L2h1h2be1l3thetaalfa
PSKNL12CA-12L5000.8020.0055.016.012.0019.515.0208.0-6.0-8.0

型番リスト

表示件数

加工用途

適合チップ形状

適合チップ切れ刃長

勝手

切込み角

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

スパナ

基準コーナーR(ノーズR)

シャンク断面H/B

シート

最小発注数量
端面
C(80°ひし形)
12
L:95°(オフセットあり)
19.5
15
55
CN□□1204□□
P-2、P-2.5、P-5
0.8
19.5
-
1個
端面
C(80°ひし形)
12
L:95°(オフセットあり)
16
17
63
CN□□1204□□
P-2.5、P-3、P-5
0.8
16
LSC42CA
1個
端面
C(80°ひし形)
16
L:95°(オフセットあり)
20
19
70
CN□□1606□□
P-2.5、P-3、P-5
1.2
20
LSC53CA
1個
端面
C(80°ひし形)
12
L:95°(オフセットあり)
19.5
15
55
CN□□1204□□
P-2、P-2.5、P-5
0.8
19.5
-
1個
端面
C(80°ひし形)
12
L:95°(オフセットあり)
16
17
63
CN□□1204□□
P-2.5、P-3、P-5
0.8
16
LSC42CA
1個
端面
C(80°ひし形)
16
L:95°(オフセットあり)
20
19
70
CN□□1606□□
P-2.5、P-3、P-5
1.2
20
LSC53CA
1個
-
S(四角形)
12
K:75°(オフセットあり)
19.5
15
55
SN□□1204□□
P-2、P-2.5、P-5
0.8
19.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,030
( 15,433 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
14,030
( 15,433 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
14,030
( 15,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

PCLNR/Lシリーズのレバーロック形状の外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:レバーロック。
・すくい角:ネガ。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P形 ネガ/レバーロック PCLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P形 ネガ/レバーロック PCLNR/L
P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L
P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L
P形 ネガ/レバーロック PSKNR/L
P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L
レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格14,030-7,810 -14,030 -14,030 -8,180 -21,470 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
クランプ方式ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)
シャンク材質
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング