17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

MICRO MILL 6F2B用

MICRO MILL 6F2B用
通常単価(税別)
1,1122,417
税込単価
1,2232,659
通常出荷日:1日目

6F2B形用インサート。【特長】・片面仕様インサート2コーナ使用可能。・設定材種:IN2040等。【用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

6F2B形用インサート YDA323形

MICRO MILL 6F2B用:関連画像

外観

MICRO MILL 6F2B用:関連画像

外形図(単位:mm)

製品仕様

  • 勝手/コーナ数:L/2
  • コーナ半径:1.0mm
  • 材種:IN10K/IN0560/IN2010/IN2040

型番リスト

表示件数

被削材

材種

トラスココード

最小発注数量
IN0560
707-4905
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
IN10K
707-4913
10個
鋳鉄
IN2010
707-4921
10個
IN2040
707-4930
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,417
( 2,659 )
1日目
1,112
( 1,223 )
1日目
1,785
( 1,964 )
1日目
1,715
( 1,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

6F2B形用インサート。
【特長】
・片面仕様インサート2コーナ使用可能。
・設定材種:IN2040等。
【用途】
・6F2B形用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MICRO MILL 6F2B用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MICRO MILL 6F2B用
EVO TEC SM2R/SJ2R用
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形
TXQ12用チップ
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,112-2,6691,159 -1,9391,662 -820 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
形状(型番頭文字)その他D(55°ひし形)L(長方形)S(正方形)L(長方形)A(85°平行四辺形)
逃げ角D(15°)P(11°)N(0°)その他N(0°)その他
材種分類PVDコーティングPVDコーティングコーティングコーティングコーティングコーティング
精度AMMMMM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング