ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 Φd1(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd2(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HWD形カッタヘッド HWD07

HWD形カッタヘッド HWD07 HWD07R020MM10-04
通常単価(税別)
37,020
税込単価
40,722
通常出荷日:1日目

曲面加工用モジュラーヘッド。【特長】・丸駒インサート使用。・ねじ止め式。・多様な加工形態に対応する多機...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認

型番:

HWD07R020MM10-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HWD07R020MM10-04の仕様・寸法情報

刃数(枚)
4
エア穴
あり
寸法 Φd1(mm)
10.5
寸法 Φd2(mm)
17.8
寸法 ΦD1(mm)
20
適合インサート
RDMW0702M0
締付けねじ
CSTB-2.5S
トラスココード
710-1872
CADデータ有無(2D/3D)
3D
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

倣い加工も可能な丸駒カッタ

  • 多様な加工形態に対応する多機能工具
  • 任意の位置に切れ刃を固定でき、インサートを無駄なく使用可能
HWD形カッタヘッド HWD07 製品の基本仕様・特長 関連画像

外形図

HWD形カッタヘッド HWD07 外形図

Max. ap = 3.5 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
HWD形カッタヘッド HWD07 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
HWD07R020MM10-04

刃数

(枚)

寸法 Φd1

(mm)

寸法 Φd2

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
4
10.5
17.8
20
710-1872
3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,020
( 40,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

曲面加工用モジュラーヘッド。
【特長】
・丸駒インサート使用。
・ねじ止め式。
・多様な加工形態に対応する多機能工具。
・任意の位置に切れ刃を固定でき、インサートを無駄なく使用可能。
【用途】
・正面加工、肩削り加工、溝加工、彫り込み加工。
・斜め送り加工、倣い加工、ヘリカル加工に。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HWD形カッタヘッド HWD07の型番HWD07R020MM10-04のページです。 型番HWD07R020MM10-04に関する仕様情報を記載しております。
HWD形カッタヘッド HWD07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HWD形カッタヘッド HWD07
高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C
TACミル TUNGREC TPO07R
TPTN07 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ
EPTN07 ねじ止め式直角肩加工用柄付カッタ
ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格37,02027,810 -63,970 -44,330 -23,330 -20,590 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
エア穴ありありありありありあり
適合インサートRDMW0702M0LN□U03□AOMT0702~ AOGT0702~TNMU07**TNMU07**AOMT0702~ AOGT0702~
締付けねじCSTB-2.5SCSPB-2.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト