17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

通常単価(税別)
820828
税込単価
902911
通常出荷日:1日目~5日目

片面仕様インサート 2コーナ使用可能。【特長】・MJ形ブレーカを設定。設定材種:AH725。・直角肩加...

詳細を確認
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高品位の仕上げ面と高い壁面精度を実現。
ヘリカル切れ刃と大きなアキシャルレーキによりスムーズな加工が可能。

●高性能インサート

直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形 製品特長1
 

●多彩なインサート

直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形 製品特長2

外形図

直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形 外形図

MJ

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形 切削条件表

型番リスト

表示件数

寸法 rε

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.4
707-9699
2D
10個
8
707-9702
2D/3D
10個
1.2
707-9711
2D/3D
10個
1.6
707-9729
2D/3D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
828
( 911 )
5日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目

詳細情報

基本情報

片面仕様インサート 2コーナ使用可能。
【特長】
・MJ形ブレーカを設定。設定材種:AH725。
・直角肩加工用 TungRec TPS/EPS形用インサート。
・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立。
【用途】
・直角肩加工用。

ご注意

  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形
TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格820-18,381 -13,350 -8,256 -8,2569,920
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)その他その他その他その他その他
逃げ角その他D(15°)P(11°)P(11°)P(11°)D(15°)
被削材鋼 / 難削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属
利用可能コーナー数212111
材種分類コーティングT-DIAPCDPCDPCDPCD(T-DIA)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング