17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EASYCUT用スパナ

通常単価(税別)
4,380
税込単価
4,818
通常出荷日:1日目

タンガロイ EASYCUT用スパナ外径溝入れ工具用スパナ。【種類詳細】EASYCUT用スパナ

詳細を確認
  • 種類詳細
    EASYCUT用スパナ
  • 寸法 a (mm)
    87
  • 寸法 c (mm)
    4
  • 寸法 d (mm)
    11.5
  • 部品型番
    ECW-456EF

型番:

ECW-456EF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECW-456EFの仕様・寸法情報

種類詳細
EASYCUT用スパナ
寸法 a(mm)
87
寸法 c(mm)
4
寸法 d(mm)
11.5
部品型番
ECW-456EF
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECW-456EF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,380
( 4,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ EASYCUT用スパナ
外径溝入れ工具用スパナ。
【種類詳細】EASYCUT用スパナ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EASYCUT用スパナの型番ECW-456EFのページです。 型番ECW-456EFに関する仕様情報を記載しております。
EASYCUT用スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EASYCUT用スパナ
TAC工具部品 ねじ WCS
TAC工具部品 ねじ TS
TungTurn-Jet用締付けねじ SRM3
TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BSP-1
TAC工具部品 ねじ CSTR
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格4,380780430560260510
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目1日目
種類詳細EASYCUT用スパナ締付けねじ締付けねじ---
寸法 a(mm)87M6M4.5M3X0.57.8M4×0.7
寸法 c(mm)422.51274.810
寸法 d(mm)11.587.54.965.5
部品型番ECW-456EFWCS3TS45120ISRMBSP-1CSTR-4L100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト