17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

CGWS-FL/CGWS-FL用 インサート

CGWS-FL/CGWS-FL用 インサート
通常単価(税別)
1,9102,300
税込単価
2,1012,530
通常出荷日:1日目

タンガロイ  チップ(フライス加工用)CGWS-FL/CGWS-FL用 インサート【材種特長】・NS9...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

勝手

寸法 W

(mm)

寸法 W1

(mm)

最小発注数量
708-9201
左勝手
3
2.15
10個
708-9210
右勝手
3
2.15
10個
708-9228
左勝手
4
3.1
10個
708-9236
右勝手
4
3.1
10個
708-9244
左勝手
5
4
10個
708-9252
右勝手
5
4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910
( 2,101 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
2,080
( 2,288 )
1日目
2,080
( 2,288 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ  チップ(フライス加工用)CGWS-FL/CGWS-FL用 インサート
【材種特長】
・NS9530はノンコート、高い欠損性を誇る材種、鋼の仕上げから中切削に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CGWS-FL/CGWS-FL用 インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CGWS-FL/CGWS-FL用 インサート
CE/B-CE/CN用
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形
高送りカッタ用インサート SDES1305MPR-IN4005
高送りカッタ用インサート SDMS1305MDR-PH-IN4035
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,910-2,1001,200 -1,8401,9402,310
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材種NS9530SH730KS05FT3225IN4005IN4035
用途外径・内径外径・内径外径・内径---
寸法 rε(mm)0.40.1-0.81.50.8

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト