17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。

ASW/TSW WNGU用

通常単価(税別)
1,7742,920
税込単価
1,9513,212
通常出荷日:1日目

溝入れ加工用サイドカッタ。【特長】・両面仕様インサート・6コーナ仕様・MJ形ブレーカを設定・設定材種:...

詳細を確認
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●特長的なインサート
・強靭な切れ刃で信頼性に優れる

ASW/TSW WNGU用 製品仕様1

性能・試験情報

●切削性能
・切りくず処理性比較
切りくず処理性は、従来品よりも優れる
工具径 :φDc=φ125mm
切削速度 :Vc=150m/min
切りくず厚み :t=0.1mm
刃列数 :1刃列切削
使用機械 :立形M/C、BT50
刃当り送り :
 fz=0.19mm/t(ae=10mm)
 fz=0.14mm/t(ae=20mm)
 fz=0.125mm/t(ae=25mm)
 fz=0.12mm/t(ae=30mm)
ASW/TSW WNGU用 性能試験情報1
 
・工具寿命の比較
インサート寿命は、従来品と比較して長寿命
工具径 :φDc=φ125mm
切削速度 :Vc=150m/min
切りくず厚み:t=0.1mm
刃当り送り :fz=0.19mm/t(ae=10mm)
溝深さ :ae=10mm
刃列数 :1刃列切削
使用機械 :立形M/C、BT50
ASW/TSW WNGU用 性能試験情報3

外形図

ASW/TSW WNGU用 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取付け・取外し

・取付け

ASW/TSW WNGU用 使用方法1
 

・取外し

ASW/TSW WNGU用 使用方法2

SSG01/02形
穴部に付属スパナを差し込み、矢印の方向にスパナを倒してください。

ASW/TSW WNGU用 使用方法3

SSG03/04形
穴部に付属スパナを差し込み、矢印の方向にスパナを回してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ASW/TSW WNGU用 推奨切削条件表
■切り取り厚み"t"
fzの計算方法
  • 切り取り厚みは"t"はサイドカッタでの溝加工において、最も重要な要因の一つです。
  • したがって、プログラム作成時に必要な刃当たり送り(fz)は、切り取り厚み"t"を元に、右の式から計算してください。
ASW/TSW WNGU用 計算方法

適用被削材

ASW/TSW WNGU用 関連画像1

★:第一選択/☆:第二選択/●:設定アイテム

選定サポート情報

■製品の位置づけ

ASW/TSW WNGU用 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

被削材

材種

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 rε

(mm)

φd

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
6.8
5.5
0.4
7.4
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
6.8
5.5
0.4
7.4
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
6.8
5.5
0.8
7.4
707-2066
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH130
6.8
5.5
0.8
7.4
707-2074
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH725
6.8
5.5
0.8
7.4
707-2082
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
6.8
5.5
1
7.4
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
6.8
5.5
1
7.4
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
6.8
5.5
1.6
7.4
707-2091
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH130
6.8
5.5
1.6
7.4
707-2104
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH725
6.8
5.5
1.6
7.4
707-2112
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
6.8
5.5
2
7.4
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
6.8
5.5
2
7.4
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
5.6
4.4
0.4
6.1
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
5.6
4.4
0.4
6.1
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
5.6
4.4
0.8
6.1
707-2007
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH130
5.6
4.4
0.8
6.1
707-2015
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
5.6
4.4
0.8
6.1
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH725
5.6
4.4
0.8
6.1
707-2023
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
5.6
4.4
1
6.1
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
5.6
4.4
1
6.1
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
5.6
4.4
1.6
6.1
707-2031
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH130
5.6
4.4
1.6
6.1
707-2040
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH725
5.6
4.4
1.6
6.1
707-2058
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
5.6
4.4
2
6.1
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
5.6
4.4
2
6.1
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
8.5
6.5
0.4
8.6
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
8.5
6.5
0.4
8.6
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
8.5
6.5
0.8
8.6
709-4493
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH130
8.5
6.5
0.8
8.6
709-4507
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH725
8.5
6.5
0.8
8.6
709-4515
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
8.5
6.5
1
8.6
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
8.5
6.5
1
8.6
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
8.5
6.5
1.6
8.6
709-4523
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH130
8.5
6.5
1.6
8.6
709-4531
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH725
8.5
6.5
1.6
8.6
709-4540
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
8.5
6.5
2
8.6
-
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
8.5
6.5
2
8.6
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,547
( 2,802 )
1日目
2,547
( 2,802 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,547
( 2,802 )
1日目
2,547
( 2,802 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,547
( 2,802 )
1日目
2,547
( 2,802 )
1日目
1,817
( 1,999 )
1日目
1,817
( 1,999 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
1,817
( 1,999 )
1日目
1,792
( 1,971 )
1日目
1,817
( 1,999 )
1日目
1,817
( 1,999 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
1,817
( 1,999 )
1日目
1,817
( 1,999 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
2,856
( 3,142 )
1日目
2,856
( 3,142 )
1日目
2,856
( 3,142 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
2,856
( 3,142 )
1日目
2,856
( 3,142 )
1日目
2,856
( 3,142 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用サイドカッタ。
【特長】
・両面仕様インサート
・6コーナ仕様
・MJ形ブレーカを設定
・設定材種:AH120、AH725等
【用途】
・溝入れ加工用

ご注意

  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASW/TSW WNGU用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASW/TSW WNGU用
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形
TXQ12用チップ
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
TUNGALOY/FIXRMILL用インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,774-1,159 -1,9391,662 -820 -1,080 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
形状(型番頭文字)W(六角形)L(長方形)S(正方形)L(長方形)A(85°平行四辺形)R(円形)
逃げ角N(0°)N(0°)その他N(0°)その他P(11°)
利用可能コーナー数34442その他
材種分類コーティングコーティングコーティングコーティングコーティングコーティング
精度GMMMMM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング