17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CB-240
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-240の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
サイズ(L×W×H)(mm)
240×200×250
重量(g)
520
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-240

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,593
( 1,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要分の工具・道具をチョイスして現場に移動!
・PVC加工で耐久性抜群、耐光性抜群、収納性抜群です
・全面プロ仕様、多機能ポケットを配置しております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チョイスバッグ CB-240の型番CB-240のページです。 型番CB-240に関する仕様情報を記載しております。
チョイスバッグ CB-240のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線工事
4
満足度:4.0
基本的に問題ありませんが、サイドがもう少し丈夫であれば、傾くことも ないと思います。 しかしながら、この価格では十分かな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チョイスバッグ CB-240
RS チョイスバッグ CB-300
Mr.ツールバックKS MB-4
Mr.チョイスバッグ CB-230
ワンツースリーバッグ T-500M
ワーキング専用リュック MB-300R
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格1,5931,7784,0041,6033,1605,126
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
サイズ(L×W×H)(mm)240×200×250300×160×250360×310×335---
重量(g)52050015504501020850
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング