ファクトリーサプライ用品技術窓口


L-700RPBKの外観

刃の寸法図(L-Type)(単位:mm)
種別:L-Type BL刃 カッターナイフ
カラー:ブラック
材質:
本体/プレス軸(ステンレス)、ABS樹脂、鉄ネジ
マガジンセット/マガジン(ステンレス)、 押上げバネ(ステンレス)、POM樹脂
スライド/POM樹脂、スライドベース(ステンレス)、スライドバネ(ステンレス)
刃/BL刃 2枚
サイズ:157×44×23mm
重量:104g
適合替刃:L-Type blades(BL刃)
付属品:刃折具/PS樹脂
【特長】
・≪6連発≫カートリッジカッター
・マガジンに替刃をあらかじめ6枚までセットでき、刃の交換の手間が省けます
・耐薬品性に優れた樹脂を使用
・先端ネジとオートロックスライドのダブルロック機能
・カートリッジ樹脂ボディータイプ
・一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換ができる
・刃がすべり出ないオートロック機能つき
【用途】
・カッターをよく使う人に最適
・段ボールや薄いべニア板等のカットに最適

NTカッター
NTカッター L-500GRP

NTカッター
NTカッター L-500GP

NTカッター
NTカッター A-300GRP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTカッター
NTカッター 替刃 BL-150P
0通常価格(税別):168円

NTカッター
NTカッター 替刃 BDC-200P
5通常価格(税別):211円

ムラテックKDS
セフティG黄
0通常価格(税別):476円

アズワン
クラフトカッターナイフ
0通常価格(税別):3,880円

フジ矢
メタルカッターナイフ
0通常価格(税別):6,724円

長谷川刃物
段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング
0通常価格(税別):1,032円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~