17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NTカッター L-500GRP L-500GRP

NTカッター L-500GRP

通常単価(税別)
846
税込単価
931
通常出荷日:1日目

金属製L型オートロック式カッターナイフ。【特長】・金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • 使用可能替刃
    一般L型替刃
  • 付属品
    L刃1枚・刃折具付
  • トラスココード
    336-7070
  • 特長1
    オートロックスライド。
  • 内容量
    1丁

型番:

L-500GRP
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

L-500GRPの外観

L-500GRPの外観

刃の寸法図(L-Type)(単位:mm)

刃の寸法図(L-Type)(単位:mm)

種別:L-Type(L型)カッターナイフ
カラー:グレー
材質:
本体/プレス軸(ステンレス)、アルミニウム、鉄ネジ
スライド/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレスバネ
刃/BL刃 1枚
サイズ:157×40×18mm
重量:96g
適合替刃:L-Type blades(BL刃)
付属品:刃折具/PP樹脂+ガラス

L-500GRPの仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
使用可能替刃
一般L型替刃
付属品
L刃1枚・刃折具付
トラスココード
336-7070
特長1
オートロックスライド。
内容量
1丁

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-500GRP

内容量

最小発注数量
1丁
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846
( 931 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属製L型オートロック式カッターナイフ。
【特長】
・金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある仕上がりに。
・刃がすべり出ないオートロック機能つき。
・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ。
・丈夫な厚切り作業用。
【用途】
・段ボールや薄いべニア板等のカットに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NTカッター L-500GRPの型番L-500GRPのページです。 型番L-500GRPに関する仕様情報を記載しております。
NTカッター L-500GRPのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
薄物の切断等
5
満足度:5.0
アルミ製のボディに剛性感が有り、好みで使用しています。 もちろん機能的にも問題なく、普通に不満なく使用できています。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社の替刃は合いますか?
A
不具合の原因となる恐れがある為、必ず対象の替刃をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTカッター L-500GRP
NTカッター L-500P
NTカッター L-500GP
NTカッター カートリッジ式 L-2500GRP
NTカッター L-550P
NTカッター L型 L550GP
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格8466248462,744682912
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター
使用可能替刃一般L型替刃一般L型替刃一般L型替刃一般L型替刃一般L型替刃一般L型替刃
付属品L刃1枚・刃折具付L刃3枚・三角刃折具付L刃3枚・刃折具付カートリッジ式6連発・L刃2枚・三角刃折具付L刃3枚・三角刃折具付L刃1枚・刃折具付
トラスココード336-7070336-7096336-7061395-8426336-7088406-2299
特長1オートロックスライド。しっかりと固定できるネジ固定式。しっかりと固定できるネジ固定式。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップにすべり止めのゴムをつけたカートリッジ式L型の本格プロ仕様。すべらず握りやすい独創的なグリップ。便利なワンタッチスライド+しっかり固定できるネジ固定式。

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング