ファクトリーサプライ用品技術窓口


L-500GPの外観

刃の寸法図(L-Type)(単位:mm)
種別:L-Type(L型)カッターナイフ
カラー:グレー
材質:
本体/プレス軸(ステンレス)、アルミニウム、鉄ネジ
スライド本体/亜鉛
スライドネジ/ABS樹脂、鉄ネジ、ステンレスバネ
刃/BL刃 1枚
サイズ:157×40×24mm
重量:109g
適合替刃:L-Type blades(BL刃)
付属品:刃折具/PP樹脂+ガラス
金属製L型ネジ式カッターナイフ。
【特長】
・金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある仕上がりに。
・刃がしっかり固定される金属製スライド。
・のこぎり刃(のこ刃)も使用可能。
・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ。
【用途】
・段ボールや薄いべニア板等のカットに。
・厚物切り作業用。

NTカッター
NTカッター L-500GRP

NTカッター
カッターナイフ L700RP(BK)

NTカッター
NTカッター A-300GRP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTカッター
NTカッター 替刃 BAD-21P
0通常価格(税別):384円

オルファ
セーフティラップカッター
4.3通常価格(税別):626円

オルファ
セーフティラップカッター 替刃
0通常価格(税別):317円

トラスコ中山
カートンカッター 替刃
0通常価格(税別):661円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円