ファクトリーサプライ用品技術窓口


L-2500GRPの外観

刃の寸法図(L-Type)(単位:mm)
種別:L-Type(L型)カッターナイフ
カラー:グレー
材質:
本体/プレス軸(ステンレス)、アルミニウム、鉄ネジ、ゴム
マガジンセット/マガジン(ステンレス)、押上げバネ(ステンレス)、POM樹脂
スライド/アルミニウム、POM樹脂、スライドベース(ステンレス)、スライドバネ(ステンレス)
刃/BL刃 2枚
サイズ:157×40×21mm
重量:148g
適合替刃:L-Type blades(BL刃)
付属品:刃折具/PS樹脂
L型6連発カートリッジ式カッターナイフ。
【特長】
・耐久性に優れた、金属ボディー。
・一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換が可能。
・BL刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる。
・刃がすべり出ないオートロック機能つき。
・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ。
・滑りにくく、しっかり握れるゴムつき。
【用途】
・カッターをよく使う人に最適。

NTカッター
NTカッター L-500GRP

NTカッター
カッターナイフ L700RP(BK)

NTカッター
NTカッター カートリッジL-2000RP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTカッター
NTカッター 替刃 BAD-21P
0通常価格(税別):384円

NTカッター
NTカッター L-500GRP
5通常価格(税別):846円

オルファ
セーフティラップカッター
4.3通常価格(税別):626円

オルファ
セーフティラップカッター 替刃
0通常価格(税別):317円

トラスコ中山
カートンカッター 替刃
0通常価格(税別):661円

NTカッター
NTカッター 替刃 BL-50P
0通常価格(税別):1,408円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円