ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オルファ アートナイフ替刃【25個入り】 |
|
日東電工 エレップツール【10個入り】 |
|
NTカッター NTカッター A-300GRP |
|
ミスミ マジックバンドロール(30m)【1~3個入り】 |
|
トラスコ中山 ストレッチフィルム・ダンボール用カッター |


L-2000RPの外観

刃の寸法図(L-Type)(単位:mm)
種別:L-Type(L型)カッターナイフ
カラー:グレー
材質:
本体/プレス軸(ステンレス)、アルミニウム、鉄ネジ
マガジンセット/マガジン(ステンレス)、 押上げバネ(ステンレス)、POM樹脂
スライド/アルミニウム、POM樹脂・スライドベース(ステンレス)、スライドバネ(ステンレス)
刃/BL刃 2枚
サイズ:157×40×20mm
重量:140g
適合替刃:L-Type blades(BL刃)
付属品:刃折具/PS樹脂
L型6連発カートリッジ式カッターナイフ。
【特長】
・耐久性に優れた、金属ボディー。
・一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換が可能。
・BL刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる。
・刃がすべり出ないオートロック機能つき。
・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ。
【用途】
・カッターをよく使う人に最適。
・段ボールや薄いべニア板等のカットに。

NTカッター
NTカッター L-500GRP

NTカッター
NTカッター L-500GP

NTカッター
カッターナイフ L700RP(BK)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTカッター
カッターナイフ L700RP(BK)
4通常価格(税別):973円
![開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007202907/223007202907_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃
4通常価格(税別):355円~

NTカッター
NTカッター 替刃 BL-150P
0通常価格(税別):168円

長谷川刃物
キャナリー スライドダンちゃん
0通常価格(税別):995円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~