17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

BAD-21P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

BAD-21Pのパッケージ

BAD-21Pのパッケージ

刃の寸法図(AD-Type)(単位:mm)

刃の寸法図(AD-Type)(単位:mm)

  • ※ 替刃を出し入れした後は必ず、ケースの中に戻してください。
  • ※ 使用可能本体につきましてはメーカHPを参照してください。

使用可能本体:A-1P、AD-2P

BAD-21Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
刃の種類
A型刃先角30°刃
替刃入り数
10
トラスココード
381-9221
刃厚(mm)
0.38
内容量
1パック(10枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAD-21P

内容量

最小発注数量
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384
( 422 )
1日目

詳細情報

基本情報

AD型カッター用替刃。
【特長】
・10枚入り。
・細かい作業に適した刃先30°。
・ケースは刃先処理でき、折り取った刃はケース内に入る。
【用途】
・事務、軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NTカッター 替刃 BAD-21Pの型番BAD-21Pのページです。 型番BAD-21Pに関する仕様情報を記載しております。
NTカッター 替刃 BAD-21Pのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社の替刃は合いますか?
A
不具合の原因となる恐れがある為、必ず当メーカー対象製品の替刃をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTカッター 替刃 BAD-21P
NTカッター 替刃 BL-50P
NTカッター 替刃 BL-150P
NTカッター 替刃 BDA-200P
NTカッター 替刃 BA-50P
荷ほどき専用カッター替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格3841,408168200812401
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ替刃替刃替刃替刃替刃替刃
刃の種類A型刃先角30°刃一般L型刃一般L型刃BDA型刃、D型45°一般A型刃BR-400型刃
替刃入り数10506405010
トラスココード381-9221356-7940395-8175381-9248356-7907403-0320
刃厚(mm)0.380.450.450.380.380.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング