ファクトリーサプライ用品技術窓口

NTカッター 替刃 BA-50P BA-50P

NTカッター 替刃 BA-50P【50個入り】

通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:1日目

A型カッター用替刃。【特長】・50枚入り。・切れ味が良く、刃先強度、耐久性のある特殊刃付加工。・業務用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • 刃の種類
    一般A型刃
  • 替刃入り数
    50
  • トラスココード
    356-7907
  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 内容量
    1パック(50枚)

型番:

BA-50P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品仕様

BA-50Pのパッケージ

BA-50Pのパッケージ

刃の寸法図(A-Type)(単位:mm)

刃の寸法図(A-Type)(単位:mm)

  • ※ 替刃を出し入れした後は必ず、ケースの中に戻してください。
  • ※ 使用可能本体につきましてはメーカHPを参照してください。

BA-50Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
刃の種類
一般A型刃
替刃入り数
50
トラスココード
356-7907
刃厚(mm)
0.38
内容量
1パック(50枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-50P

内容量

最小発注数量
1パック(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
1日目

詳細情報

基本情報

A型カッター用替刃。
【特長】
・50枚入り。
・切れ味が良く、刃先強度、耐久性のある特殊刃付加工。
・業務用。
【用途】
・使いやすい事務、軽作業用カッター替刃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NTカッター 替刃 BA-50Pの型番BA-50Pのページです。 型番BA-50Pに関する仕様情報を記載しております。
NTカッター 替刃 BA-50Pのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社の替刃は合いますか?
A
不具合の原因となる恐れがある為、必ず当メーカー対象製品の替刃をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTカッター 替刃 BA-50P
NTカッター 替刃 BL-50P
NTカッター 替刃 BL-150P
NTカッター 替刃 BDA-200P
NTカッター 替刃 BAD-21P
荷ほどき専用カッター替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格8121,408168200384401
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ替刃替刃替刃替刃替刃替刃
刃の種類一般A型刃一般L型刃一般L型刃BDA型刃、D型45°A型刃先角30°刃BR-400型刃
替刃入り数50506401010
トラスココード356-7907356-7940395-8175381-9248381-9221403-0320
刃厚(mm)0.380.450.450.380.380.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング