17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップライナー 甲メリ PA1453

通常単価(税別)
1,174
税込単価
1,291
通常出荷日:5日目

高水準の通気性と伸縮性を発揮する甲メリヤスタイプ。Lサイズ。【特長】・メリヤス素材は通気性に優れる東レ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    L
  • 寸法 (mm)
    130×120×240
  • ホワイト
  • 質量(g)
    500
  • 特長
    手首ゴムバンドを使用手にぴったりフィット
  • 備考
    80℃以下の環境でご使用ください。従来の革同様、耐電圧性、耐薬品性はありません。油類のついた手でのご使用、または、油類や水に付着した品物を持つのはお避けください
  • 内容量
    1双

型番:

PA-1453
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番カラーサイズ
PA-1453ホワイト(L)

PA-1453の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
手の平コート
サイズ
L
寸法(mm)
130×120×240
ホワイト
質量(g)
500
特長
手首ゴムバンドを使用手にぴったりフィット
備考
80℃以下の環境でご使用ください。従来の革同様、耐電圧性、耐薬品性はありません。油類のついた手でのご使用、または、油類や水に付着した品物を持つのはお避けください
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-1453

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,174
( 1,291 )
5日目

詳細情報

基本情報

高水準の通気性と伸縮性を発揮する甲メリヤスタイプ。Lサイズ。
【特長】
・メリヤス素材は通気性に優れる東レのフィールドセンサーにサイズがプリントされているので、サイズが一目でわかります
・水に濡れても色落ちはしないので、洗濯時に安心です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップライナー 甲メリ PA1453の型番PA-1453のページです。 型番PA-1453に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップライナー 甲メリ PA1453のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップライナー 甲メリ PA1453
ノンスリップ 甲メリ PA1452
ノンスリップライナー 甲メリ
ゴムライナー女性用
HOTゴムライナー H836-M
指出しすべり手袋
メーカーペンギンエースペンギンエースペンギンエース勝星産業勝星産業トラスコ中山
通常価格1,1741,4441,206 -204194329 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目9日目9日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め軍手軍手すべり止め
仕様手の平コート手の平コート手の平コートボツボツ指きり
サイズLM-MMフリー
寸法(mm)130×120×240130×120×240130×120×240---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング