ツール用品技術窓口
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):1223円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
Aタップシリーズ ポイントタップ A-POT
オーエスジー
通常価格(税別):2940円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
通常価格(税別):1380円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT-HL
通常価格(税別):3723円~
通常出荷日:1日目
オーエスジー
ポイントタップシリーズ 一般用 EX-POT
オーエスジー
通常価格(税別):1180円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LT-SFT
通常価格(税別):2469円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップロングシャンク A-LT-SFT
通常価格(税別):4023円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
彌満和製作所
通常価格(税別):1560円~
通常出荷日:在庫品1日目
安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。主に、止まり穴に使用される...
詳細を確認
A-TAPシリーズのご紹介
ダントツの切りくず排出性!

高品位なめねじ加工
むしれ・かじり無し

幅広い切削領域
切削領域のイメージ図

※中・高炭素鋼(S45Cなど)を水溶性切削油剤を使用して加工した場合のイメージです。
※切削速度15m/min以上の加工では、同期送り機構付機械を推奨します。
※最適速度は、使用条件により異なります。試し加工により選定下さい。
加工設備を選ばない
Aタップは手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
マシニングセンタであれば、その性能をより発揮します。
様々な被削材に対応
Aタップはステンレス、合金鋼など、様々な被削材に対応します。
切削速度と切りくず形状

・切削速度を変えても切りくず形状が安定している
・切削速度10m/min以下でも切りくず形状は安定していますが、高速切削することにより遠心力が増して、タップからの切りくず離れが向上します
切削速度と安定性
| 使用工具 | A-SFT M6×1 2.5P | |||
|---|---|---|---|---|
| 被削材 | S45C | |||
| 下穴 | φ5×16mm(止り) | |||
| ねじ立て長さ | 12mm (2D) | |||
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー10倍 | |||
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(同期送り機構付き) | |||

40m/min 切削時の切りくず

15、30、40m/minそれぞれの速度で結果にばらつきはなく、安定加工が可能
十分な安定給油でMQLでも加工可能
| 使用工具 | A-SFT M8×1.25 2.5P | |||
|---|---|---|---|---|
| 被削材 | S45C | AC4C-F | ||
| 下穴 | φ6.8×24mm(止り) | |||
| ねじ立て長さ | 16mm (2D) | |||
| 切削速度 | 30m/min (1,194min-1) | |||
| 切削油剤 | MQL 50cc/h(内部給油) | |||
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(同期送り機構付き) | |||

センタースルー

500穴加工後も大きな損傷なし
大径の加工
| 使用工具 | A-SFT M36×4 2.5P | |||
|---|---|---|---|---|
| 被削材 | SS400 | SUS304 | ||
| 下穴 | φ32×70mm(止り) | |||
| ねじ立て長さ | 54mm (1.5D) | |||
| 切削速度 | 7m/min (62min-1) | |||
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー20倍 | |||
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ | |||
従来めねじのむしれが問題となるSS400やSUS材も水溶性油剤で加工可能

※めねじの加工イメージであり、仕上がりは加工状況により異なります

食付き部の長さと耐久数
| 使用工具 | A-SFT M6×1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 被削材 | S45C | |||
| 下穴 | φ5×16mm(止り) | |||
| ねじ立て長さ | 12mm (2D) | |||
| 切削速度 | 15m/min (796min-1) | |||
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー10倍 | |||
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ | |||
食付き1.5P品も1,000穴以上を加工可能

小径の加工
| 使用工具 | A-SFT M2×0.4 2.5P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被削材 | SUS304 | S45C | ||||
| 下穴 | φ1.6×4.5mm(止り) | |||||
| ねじ立て長さ | 3mm (1.5D) | |||||
| 切削速度 | 5m/min(800min-1) | 10m/min(1,600min-1) | 30m/min(4,800min-1) | |||
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー10倍 | |||||
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(同期送り機構付き) | |||||
100穴加工後

1本でSUS304とS45Cを安定加工可能
SUS304の2D深穴加工
| 使用工具 | A-SFT M8×1.25 2.5P | |||
|---|---|---|---|---|
| 被削材 | SUS304 | |||
| 下穴 | φ6.8×22mm(止り) | |||
| ねじ立て長さ | 16mm (2D) | |||
| 切削速度 | 10m/min (398min-1) | |||
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー10倍 | |||
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(同期送り機構付き) | |||
ステンレスの水溶性加工でも抜群の性能


1,000穴加工後
同期送り機構付きマシニングセンタの効果

A-Drillのココがすごい!
超硬フラットドリル ADF

A-SFT・A-LT-SFT( ~ M24、2.5P)

A-SFT( ~ M24、ショートチャンファ1.5P・1P)・A-SFT HL・A-LT-SFT HL

A-SFT( M27~、2.5P)・A-SFT(U)・A-SPT(G)

A-SFT・A-LT-SFT(エンドミルシャンク)

中・高炭素鋼:S45C
合金鋼:SCM
一般構造用鋼:SS400
ステンレス鋼:SUS304・SUS420
アルミニウム:AC・ADC
ダクタイル鋳鉄:FCD
OH精度について
オーエスジー用途別タップは、所定のめねじ精度を満足していただくために、階段式に精度が設定してあり、作業条件に合わせて選定できるよう、独自のOH精度方式を採用しております。
P≦0.6(40山以上)のもの

例 M3×0.5
0.7(36山以下)≦P<4(8山超え)

例 M10×1.5
P≧4(8山以下)

例 M36×4
GH 精度について
高い精度が要求される航空機部品のねじ加工に対応するため、OH 精度より公差の狭いGH 精度を採用しました。

メートルねじ
| ねじの呼び | 推奨下穴径 | 最小下穴径 | 最大下穴径 | |
|---|---|---|---|---|
| 各精度共通 | 旧JIS2級用 | 6H用 | ||
| M1.4×0.3 | 1.1 | 1.08 | 1.14 | 1.16 |
| M1.6×0.35 | 1.25 | 1.23 | 1.32 | 1.32 |
| ※M1.7×0.35 | 1.35 | - | - | 1.42 |
| M2×0.4 | 1.6 | 1.57 | 1.67 | 1.67 |
| ※M2×0.25 | 1.75 | 1.73 | - | 1.8 |
| M2.2×0.45 | 1.75 | 1.72 | 1.83 | 1.83 |
| ※M2.2×0.25 | 1.95 | 1.93 | - | 2 |
| ※M2.3×0.4 | 1.9 | - | - | 1.97 |
| M2.5×0.45 | 2.05 | 2.02 | 2.13 | 2.13 |
| M2.5×0.35 | 2.15 | 2.13 | 2.22 | 2.22 |
| ※M2.6×0.45 | 2.15 | - | - | 2.23 |
| M3×0.5 | 2.5 | 2.46 | 2.59 | 2.59 |
| M3×0.35 | 2.65 | 2.63 | 2.72 | 2.72 |
| M3.5×0.6 | 2.9 | 2.85 | 3.01 | 3.01 |
| M3.5×0.35 | 3.15 | 3.13 | 3.22 | 3.22 |
| M4×0.7 | 3.3 | 3.25 | 3.42 | 3.42 |
| M4×0.5 | 3.5 | 3.46 | 3.59 | 3.59 |
| M4.5×0.75 | 3.8 | 3.69 | 3.87 | 3.87 |
| M4.5×0.5 | 4 | 3.96 | 4.09 | 4.09 |
| M5×0.8 | 4.2 | 4.14 | 4.33 | 4.33 |
| M5×0.5 | 4.5 | 4.46 | 4.59 | 4.59 |
| M5.5×0.5 | 5 | 4.96 | 5.09 | 5.09 |
| M6×1 | 5 | 4.92 | 5.15 | 5.15 |
| M6×0.75 | 5.3 | 5.19 | 5.37 | 5.37 |
| ※M6×0.5 | 5.5 | - | - | 5.59 |
| M7×1 | 6 | 5.92 | 6.15 | 6.15 |
| M7×0.75 | 6.3 | 6.19 | 6.37 | 6.37 |
| M8×1.25 | 6.8 | 6.65 | 6.91 | 6.91 |
| M8×1 | 7 | 6.92 | 7.15 | 7.15 |
| M8×0.75 | 7.3 | 7.19 | 7.37 | 7.37 |
| M9×1.25 | 7.8 | 7.65 | 7.91 | 7.91 |
| M9×1 | 8 | 7.92 | 8.15 | 8.15 |
| M9×0.75 | 8.3 | 8.19 | 8.37 | 8.37 |
| M10×1.5 | 8.5 | 8.38 | 8.67 | 8.67 |
| M10×1.25 | 8.8 | 8.65 | 8.91 | 8.91 |
| M10×1 | 9 | 8.92 | 9.15 | 9.15 |
| M10×0.75 | 9.3 | 9.19 | 9.37 | 9.37 |
| M11×1.5 | 9.5 | 9.38 | 9.67 | 9.67 |
| M11×1.25 | 9.8 | 9.65 | - | 9.91 |
| M11×1 | 10 | 9.92 | 10.15 | 10.15 |
| M11×0.75 | 10.3 | 10.19 | 10.37 | 10.37 |
| M12×1.75 | 10.3 | 10.11 | 10.44 | 10.44 |
| M12×1.5 | 10.5 | 10.38 | 10.67 | 10.67 |
| M12×1.25 | 10.8 | 10.65 | 10.91 | 10.91 |
| M12×1 | 11 | 10.92 | 11.15 | 11.15 |
| M14×2 | 12 | 11.84 | 12.21 | 12.21 |
| M14×1.5 | 12.5 | 12.38 | 12.67 | 12.67 |
| M14×1.25 | 12.8 | 12.65 | - | 12.91 |
| M14×1 | 13 | 12.92 | 13.15 | 13.15 |
| M15×1.5 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.67 |
| M15×1 | 14 | 13.95 | 14.15 | 14.15 |
| M16×2 | 14 | 13.9 | 14.2 | 14.21 |
| M16×1.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.67 |
| M16×1 | 15 | 14.95 | 15.15 | 15.15 |
| M17×1.5 | 15.5 | 15.4 | 15.68 | 15.67 |
| M17×1 | 16 | 15.95 | 16.15 | 16.15 |
| M18×2.5 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 15.74 |
| M18×2 | 16 | 15.9 | 16.2 | 16.21 |
| M18×1.5 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.67 |
| M18×1 | 17 | 16.95 | 17.15 | 17.15 |
| M20×2.5 | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 17.74 |
| M20×2 | 18 | 17.9 | 18.2 | 18.21 |
| M20×1.5 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.67 |
| M20×1 | 19 | 18.95 | 19.15 | 19.15 |
| M22×2.5 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 19.74 |
| M22×2 | 20 | 19.9 | 20.2 | 20.21 |
| M22×1.5 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 20.67 |
| M22×1 | 21 | 20.95 | 21.15 | 21.15 |
| M24×3 | 21 | 20.8 | 21.2 | 21.25 |
| M24×2 | 22 | 21.9 | 22.2 | 22.21 |
| M24×1.5 | 22.5 | 22.4 | 22.6 | 22.67 |
| M24×1 | 23 | 22.95 | 23.15 | 23.15 |
| M27×3 | 24 | 23.8 | 24.2 | 24.25 |
| M27×1.5 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 25.67 |
| M30×3.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.77 |
| M30×3 | 27 | 26.8 | 27.2 | 27.25 |
| M30×1.5 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.67 |
| M33×3.5 | 29.5 | 29.3 | 29.7 | 29.77 |
| M33×3 | 30 | 29.8 | 30.2 | 30.25 |
| M33×1.5 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 31.67 |
| M36×4 | 32 | 31.7 | 32.2 | 32.27 |
| M36×3 | 33 | 32.8 | 33.2 | 33.25 |
| M36×1.5 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 34.67 |
| M39×4 | 35 | 34.7 | 35.2 | 35.27 |
| M42×4.5 | 37.5 | 37.2 | 37.7 | 37.79 |
| M42×3 | 39 | 38.8 | 39.2 | 39.25 |
| M42×1.5 | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 40.67 |
| M45×4.5 | 40.5 | 40.2 | 40.7 | 40.79 |
| M48×5 | 43 | 42.6 | 43.2 | 43.29 |
| M48×3 | 45 | 44.8 | 45.2 | 45.25 |
| M52×5 | 47 | 46.6 | 47.2 | 47.2 |
| M56×5.5 | 50.5 | 50.1 | 50.7 | 50.7 |
推奨下穴径は旧JIS2級めねじ用です。(旧JISの規格にないめねじは除く)
※ JIS規格にないめねじの下穴径は参考値です。
ユニファイねじ
| ねじの呼び | 外径 d | 推奨下穴径 | JIS2B級用 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小下穴径 | 最大下穴径 | |||
| No.4-40UNC | 2.845 | 2.3 | 2.16 | 2.38 |
| No.5-40UNC | 3.175 | 2.6 | 2.49 | 2.69 |
| No.6-32UNC | 3.505 | 2.8 | 2.65 | 2.89 |
| No.8-32UNC | 4.166 | 3.4 | 3.31 | 3.53 |
| No.10-24UNC | 4.826 | 3.81 | 3.69 | 3.93 |
| No.10-32UNF | 4.1 | 3.97 | 4.16 | |
| No.1/4-20UNC | 6.35 | 5.1 | 4.98 | 5.25 |
| No.1/4-28UNF | 5.5 | 5.36 | 5.58 | |
| No.5/16-18UNC | 7.938 | 6.6 | 6.41 | 6.73 |
| No.5/16-24UNF | 6.9 | 6.79 | 7.03 | |
| No.3/8-16UNC | 9.525 | 8 | 7.8 | 8.15 |
| No.3/8-24UNF | 8.5 | 8.39 | 8.63 | |
| No.7/16-14UNC | 11.112 | 9.4 | 9.15 | 9.55 |
| No.7/16-20UNF | 9.9 | 9.73 | 10.03 | |
| No.1/2-13UNC | 12.7 | 10.8 | 10.6 | 11.02 |
| No.1/2-20UNF | 11.5 | 11.33 | 11.6 | |
| No.9/16-12UNC | 14.288 | 12.2 | 12 | 12.4 |
| No.9/16-18UNF | 12.9 | 12.8 | 13 | |
| No.5/8-11UNC | 15.875 | 13.6 | 13.4 | 13.8 |
| No.5/8-18UNF | 14.5 | 14.4 | 14.6 | |
| No.3/4-10UNC | 19.05 | 16.5 | 16.4 | 16.8 |
| No.3/4-16UNF | 17.5 | 17.4 | 17.6 | |
| No.7/8-9UNC | 22.225 | 19.5 | 19.2 | 19.7 |
| No.7/8-14UNF | 20.5 | 20.3 | 20.6 | |
| No.1-8UNC | 25.4 | 22.2 | 22 | 22.6 |
| ※No.1 1/8-8UN | 28.575 | 25.5 | 25.2 | 25.7 |
| ※No.1 1/4-8UN | 31.75 | 28.7 | 28.4 | 28.9 |
| ※No.1 3/8-8UN | 34.925 | 31.8 | 31.5 | 32.1 |
| ※No.1 1/2-8UN | 38.1 | 35 | 34.7 | 35.3 |
| ※No.1 5/8-8UN | 41.275 | 38.2 | 37.9 | 38.4 |
| ※No.1 3/4-8UN | 44.45 | 41.4 | 41.1 | 41.6 |
| ※No.1 7/8-8UN | 47.625 | 44.5 | 44.2 | 44.8 |
| ※No.2-8UN | 50.8 | 47.7 | 47.4 | 48 |
※JIS規格にないめねじの推奨下穴径は参考値です。
JIS B 1004-1975による。基準山形及び諸数値はメートルねじと同じです。
インサートねじ用メートルねじ
| ねじの呼び | タップ下穴径 | 適用ドリル径 | |
|---|---|---|---|
| 最小寸法 | 最大寸法 | ||
| M2×0.4(2.520) | 2.09 | 2.17 | 2.1 |
| M2.5×0.45(3.085) | 2.6 | 2.65 | 2.6 |
| M2.6×0.45(3.185) | 2.7 | 2.75 | 2.7 |
| M3×0.5(3.650) | 3.12 | 3.2 | 3.15 |
| M4×0.7(4.909) | 4.17 | 4.3 | 4.2 |
| M5×0.8(6.039) | 5.16 | 5.33 | 5.2 |
| M6×1(7.300) | 6.25 | 6.42 | 6.3 |
| M8×1.25(9.624) | 8.31 | 8.52 | 8.4 |
| M10×1.5(11.948) | 10.37 | 10.62 | 10.5 |
| M12×1.75(14.274) | 12.43 | 12.73 | 12.5 |
インサートねじ用ユニファイねじ
| ねじの呼び | タップ下 穴径 | 適用ドリル径 | |
|---|---|---|---|
| 最小寸法 | 最大寸法 | ||
| No.10-32(5.857) | 4.98 | 5.13 | 5 |
| No.1/4-28(7.528) | 6.53 | 6.71 | 6.6 |
| No.5/16-24(9.313) | 8.2 | 8.38 | 8.2 |
| No.3/8-24(10.900) | 9.78 | 9.96 | 9.8 |
G(PF)
| 管用ねじ | 推奨下穴径 | 下穴径最小 (ひっかかり率) | 下穴径最大 (ひっかかり率) | |
|---|---|---|---|---|
| 呼び | 外径 d | |||
| G1/16 | 7.723 | 6.7 | 6.56(100%) | 6.79(80%) |
| G(PF)1/8 | 9.728 | 8.7 | 8.57(100%) | 8.8(80%) |
| G(PF)1/4 | 13.157 | 11.7 | 11.45(100%) | 11.87(75%) |
| G(PF)3/8 | 16.662 | 15.2 | 14.95(100%) | 15.38(75%) |
| G(PF)1/2 | 20.955 | 19 | 18.6(100%) | 19.1(80%) |
| G(PF)5/8 | 22.911 | 21 | 20.6(100%) | 21(80%) |
| G(PF)3/4 | 26.441 | 24.5 | 24.1(100%) | 24.6(80%) |
| G(PF)7/8 | 30.201 | 28 | 27.9(100%) | 28.3(80%) |
| G(PF)1 | 33.249 | 30.5 | 30.3(100%) | 30.9(80%) |
Rc(PT)・ Rp(PS)
| 管用ねじ | JIS B 0203 | JIS B 2301 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テーパめねじ Rc(PT) | 平行めねじ Rp (PS) | テーパめねじ | |||||
| 呼び | 外径 d | ||||||
| 計算値 | 下穴径 | 計算値 | 下穴径 | 計算値 | 下穴径 | ||
| 1/16 | 7.723 | 6.23 | 6.2 | 6.49 | 6.5 | - | - |
| 1/8 | 9.728 | 8.235 | 8.2 | 8.495 | 8.5 | 8.191 | 8.2 |
| 1/4 | 13.157 | 10.941 | 10.9 | 11.341 | 11.4 | 10.945 | 10.9 |
| 3/8 | 16.662 | 14.428 | 14.4 | 14.846 | 14.9 | 14.388 | 14.4 |
| 1/2 | 20.955 | 17.95 | 18 | 18.489 | 18.5 | 17.943 | 18 |
| 3/4 | 26.441 | 23.349 | 23 | 23.975 | 24 | 23.305 | 23 |
| 1 | 33.249 | 29.423 | 29 | 30.111 | 30 | 29.353 | 29 |
NPT・NPSC
| 管用ねじ | テーパねじ(NPT) | 平行ねじ(NPSC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | 外径 d | ドリル径 | ドリル径 | ||||
| リーマを使用する場合 | リーマを使用しない場合 | ||||||
| 1/16 | 7.770 | - | 5.94 (0.234) | - | 6.15(0.242) | 1/4 | 6.35(0.25) |
| 1/8 | 10.117 | 21/64 | 8.33 (0.328) | - | 8.43(0.332) | 11/32 | 8.74(0.344) |
| 1/4 | 13.426 | 27/64 | 10.72 (0.422) | 7/16 | 11.13(0.438) | 7/16 | 11.13(0.438) |
| 3/8 | 16.866 | 9/16 | 14.27 (0.562) | 9/16 | 14.27(0.562) | 37/64 | 14.68(0.578) |
| 1/2 | 20.980 | 11/16 | 17.48 (0.688) | 45/64 | 17.86(0.703) | 23/32 | 18.26(0.719) |
| 3/4 | 26.325 | 57/64 | 22.63 (0.891) | 29/32 | 23.01(0.906) | 59/64 | 23.42(0.922) |
| 1 | 32.934 | 1 1/8 | 28.58 (1.125) | 1 9/64 | 28.98(1.141) | 1 5/32 | 29.36(1.156) |
ドリル径は、アメリカ管用ねじANSI/ASME B1.20.1-1983 Pipe Threads,General Purpose (Inch) 付属書推奨ドリル径より抜粋したものす。
1982年、ISO 導入によりJISの管用ねじ規格が改正され、ねじの呼び記号が変更されましたが、ねじ精度の変更はないため、タップは新旧記号のものを共用することが可能です。
JIS B 0202-1982
JIS B 0203-1982
| 種類 | 旧記号 | 新記号 |
|---|---|---|
| 耐密用テーパめねじ | PT | Rc |
| 耐密用平行めねじ | PS | Rp |
| 機械的結合用平行めねじ | PF | G |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
71,271円 ( 78,398円 ) | 1日目 |
39,691円 ( 43,660円 ) | 1日目 |
32,217円 ( 35,439円 ) | 1日目 |
5,642円 ( 6,206円 ) | 1日目 |
5,642円 ( 6,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106,228円 ( 116,851円 ) | 1日目 |
50,396円 ( 55,436円 ) | 1日目 |
3,562円 ( 3,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,562円 ( 3,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78,960円 ( 86,856円 ) | 1日目 |
113,817円 ( 125,199円 ) | 1日目 |
23,831円 ( 26,214円 ) | 1日目 |
160,186円 ( 176,205円 ) | 1日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 1日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 1日目 |
4,249円 ( 4,674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,249円 ( 4,674円 ) | 1日目 |
8,404円 ( 9,244円 ) | 1日目 |
8,404円 ( 9,244円 ) | 1日目 |
3,998円 ( 4,398円 ) | 1日目 |
3,998円 ( 4,398円 ) | 1日目 |
18,325円 ( 20,158円 ) | 1日目 |
19,289円 ( 21,218円 ) | 1日目 |
4,866円 ( 5,353円 ) | 1日目 |
4,866円 ( 5,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,789円 ( 8,568円 ) | 1日目 |
7,789円 ( 8,568円 ) | 10日目 |
4,301円 ( 4,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,301円 ( 4,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,108円 ( 4,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,923円 ( 4,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,923円 ( 4,315円 ) | 10日目 |
4,025円 ( 4,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,779円 ( 5,257円 ) | 1日目 |
5,012円 ( 5,513円 ) | 1日目 |
5,262円 ( 5,788円 ) | 1日目 |
5,363円 ( 5,899円 ) | 1日目 |
5,613円 ( 6,174円 ) | 1日目 |
5,904円 ( 6,494円 ) | 1日目 |
4,032円 ( 4,435円 ) | 1日目 |
4,149円 ( 4,564円 ) | 1日目 |
4,276円 ( 4,704円 ) | 1日目 |
3,484円 ( 3,832円 ) | 1日目 |
3,798円 ( 4,178円 ) | 1日目 |
3,874円 ( 4,261円 ) | 1日目 |
4,266円 ( 4,693円 ) | 1日目 |
4,410円 ( 4,851円 ) | 1日目 |
4,534円 ( 4,987円 ) | 1日目 |
3,381円 ( 3,719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,638円 ( 4,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,638円 ( 4,002円 ) | 1日目 |
3,729円 ( 4,102円 ) | 1日目 |
3,228円 ( 3,551円 ) | 10日目 |
3,504円 ( 3,854円 ) | 10日目 |
3,613円 ( 3,974円 ) | 1日目 |
3,293円 ( 3,622円 ) | 1日目 |
2,963円 ( 3,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,218円 ( 3,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。主に、止まり穴に使用されるスパイラル状の溝を有するスパイラルタップ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
4.4通常価格(税別):2,954円~

ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
4.4通常価格(税別):3,860円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼スパイラルタップ
4通常価格(税別):1,260円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
4.7通常価格(税別):1,380円~

彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルタップ
4.5通常価格(税別):3,790円~

ミスミ
超硬スパイラルタップ
5通常価格(税別):3,080円~