17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が41型番あります。

エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)

通常単価(税別)
5,8116,940
税込単価
6,3927,634
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・エンドミルに最適な刃具シャンクに合わせたジャストサイズコレットです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合本体サイズ

(mm)

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

把握径

(mm)

B

(mm)

ΦA

(mm)

最小発注数量
6
3.0以上
3.0以下
17
9.2
3
17
9.2
1個
6
4.0以上
4.0以下
17
9.2
4
17
9.2
1個
6
5.0以上
5.0以下
17
9.2
5
17
9.2
1個
6
6.0以上
6.0以下
17
9.2
6
17
9.2
1個
8
3.0以上
3.0以下
20
12
3
20
12
1個
8
4.0以上
4.0以下
20
12
4
20
12
1個
8
5.0以上
5.0以下
20
12
5
20
12
1個
8
6.0以上
6.0以下
20
12
6
20
12
1個
8
8.0以上
8.0以下
20
12
8
20
12
1個
10
3.0以上
3.0以下
32
16
3
32
16
1個
10
4.0以上
4.0以下
32
16
4
32
16
1個
10
5.0以上
5.0以下
32
16
5
32
16
1個
10
6.0以上
6.0以下
32
16
6
32
16
1個
10
8.0以上
8.0以下
32
16
8
32
16
1個
10
10.0以上
10.0以下
32
16
10
32
16
1個
13
3.0以上
3.0以下
38
20
3
38
20
1個
13
4.0以上
4.0以下
38
20
4
38
20
1個
13
5.0以上
5.0以下
38
20
5
38
20
1個
13
6.0以上
6.0以下
38
20
6
38
20
1個
13
8.0以上
8.0以下
38
20
8
38
20
1個
13
10.0以上
10.0以下
38
20
10
38
20
1個
13
12.0以上
12.0以下
38
20
12
38
20
1個
16
3.0以上
3.0以下
42
25
3
42
25
1個
16
4.0以上
4.0以下
42
25
4
42
25
1個
16
5.0以上
5.0以下
42
25
5
42
25
1個
16
6.0以上
6.0以下
42
25
6
42
25
1個
16
8.0以上
8.0以下
42
25
8
42
25
1個
16
10.0以上
10.0以下
42
25
10
42
25
1個
16
12.0以上
12.0以下
42
25
12
42
25
1個
16
14.0以上
14.0以下
42
25
14
42
25
1個
16
16.0以上
16.0以下
42
25
16
42
25
1個
20
3.0以上
3.0以下
45
28
3
45
28
1個
20
4.0以上
4.0以下
45
28
4
45
28
1個
20
5.0以上
5.0以下
45
28
5
45
28
1個
20
6.0以上
6.0以下
45
28
6
45
28
1個
20
8.0以上
8.0以下
45
28
8
45
28
1個
20
10.0以上
10.0以下
45
28
10
45
28
1個
20
12.0以上
12.0以下
45
28
12
45
28
1個
20
14.0以上
14.0以下
45
28
14
45
28
1個
20
16.0以上
16.0以下
45
28
16
45
28
1個
20
20.0以上
20.0以下
45
28
20
45
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
7日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
7日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
3日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
7日目
5,904
( 6,494 )
7日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
7日目
5,904
( 6,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
7日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
7日目
6,120
( 6,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,120
( 6,732 )
7日目
6,120
( 6,732 )
3日目
6,537
( 7,191 )
5日目
6,537
( 7,191 )
5日目
6,537
( 7,191 )
5日目
6,537
( 7,191 )
10日目
6,537
( 7,191 )
5日目
6,537
( 7,191 )
5日目
6,537
( 7,191 )
5日目
6,537
( 7,191 )
5日目
6,537
( 7,191 )
5日目
6,940
( 7,634 )
5日目
6,940
( 7,634 )
5日目
6,940
( 7,634 )
5日目
6,940
( 7,634 )
5日目
6,940
( 7,634 )
3日目
6,940
( 7,634 )
5日目
6,940
( 7,634 )
5日目
6,940
( 7,634 )
5日目
6,940
( 7,634 )
5日目
6,940
( 7,634 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドミルに最適な刃具シャンクに合わせたジャストサイズコレットです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
加工用
5
満足度:5.0
マシニング機に取り付け、金型加工用として問題なく使えています。
0人が参考にしています。
工場で。
5
満足度:5.0
いろいろ調べましたが、数がいったのでどこよりも安いので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)
メガEコレット
メガERコレット
ニューベビーコレット
FONBCクーラントコレット
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格5,811-6,721 -5,904 -5,811 -5,811 -5,811 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適合本体名MEGA N/NBSMEGA EMEGA ERMEGA N/NBSMEGA N/NBSMEGA S
等級AA級AA級AA級AA級AA級AA級
特長刃具シャンクに合わせたジャストサイズコレット、エンドミル加工に最適。把握シャンクはh7公差以内の物をご使用ください。ERCコレットは全品180°ごと2回の振れ精度検査で高精度品質保証。0.1mmトビ~のシリーズ化により、刃具シャンクに合わせたコレットがお選びいただけます。-オイルホールドリルなどのオイル穴付き刃具を内部給油で使用する際に最適なコレットです。-
よく一緒に購入される商品

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング