17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW

通常単価(税別)
27,949
税込単価
30,744
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

14.4V リチウムイオン バッテリーのハイパワーで、驚きの吸引力をもつ充電式スティッククリーナーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    14.4V
  • 吸込仕事率 (W)
    25
  • 集じん容量 (mL)
    500
  • バッテリ
    BL1430
  • 充電器
    DC18RC
  • JANコード
    0088381613569
  • トラスココード
    491-5925
  • 連続使用時間
    強:約20分、標準:約40分
  • 最大風量 (㎥/min)
    1.0
  • 付属品
    電池パック、充電器、抗菌紙パック×10枚、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
  • 集じん容量(紙パック) (L)
    0.33
  • 質量 (g)
    1400

型番:

CL142FDRFW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

紙パック式、新フロントカバー採用

ボタンを押せばフロントカバーが開き、ゴミ捨てが容易に可能。フロントカバーを完全にはずす必要が無く高能率。

ボタンを押せばフロントカバーが開き、ゴミ捨てが容易。フロントカバーを完全に外す必要がなく能率的。

使い捨ての紙パック10枚(抗菌仕様)と繰り返し使用可能なダストバッグ1枚が付属。

使い捨ての紙パック10枚(抗菌仕様)と繰り返し使用可能なダストバッグ1枚が付属。

ゴミストッパ付で、ゴミのこぼれ落ちを防止。

ゴミストッパ付で、ゴミのこぼれ落ちを防止。

ワンタッチで電源がON/OFFが可能、バッテリ切れも一目で分かる

ワンタッチスイッチ

ワンタッチスイッチ

連続運転が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などの掃除が快適(2スピード機能付)。

バッテリ切れお知らせ表示

バッテリ切れお知らせ表示

赤色LEDで表示。容量減で点滅し、なくなると点灯。

ハンドストラップ付、プロも満足できるパワフルな吸引力

ハンドストラップ付

ハンドストラップ付

持ち運びが容易。

パワフルな吸引力

パワフルな吸引力

プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 一般家庭からプロの方まで満足できるパワーを提供。

ノズル詳細

奥の奥までしっかり届くT型ノズル

奥の奥までしっかり届くT型ノズル

床面に密着して浮かず、ソファーや棚の下もラクラクお掃除可能。

斜めカットの吸込口

斜めカットの吸込口

パイプが抜けにくく、グラグラしない。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状。

製品仕様

  • 吸込み仕事率:(強)25W、(標準)9W
  • 集じん容量:ダストバッグ500mL、紙パック330mL
  • 連続使用時間:(強)約20分、(標準)約40分
  • 充電時間:約22分
  • 寸法:長さ986×幅115×高さ151mm(ノズル付き)
  • 質量:1.4kg(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
  • 標準付属品:バッテリ、充電器、ダストバッグ、抗菌紙パック10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
  • 電源:Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
  • プロ用充電工具と同じリチウムイオンバッテリを採用。優れた特性に加え、数多くの充電工具との使い回しも可能。
  • バッテリにメモリ効果がなく、継ぎ足し充電も可能。
  • 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い状態で使用可能。
電源
  • マキタ製リチウムイオンバッテリーが使用可能(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)。
  • 充電用電源:AC100V、50/60Hz
  • バッテリー1個(BL1430B)が付属。
  • 充電器(ACアダプタ)が付属。
1充電あたりの連続使用時間(目安)

BL1430(14.4V) 強:50分、中:80分、弱:160分
BL1415(14.4V) 強:22分、中:35分、弱:70分
BL1830(18V) 強:55分、中:90分、弱:180分
BL1815(18V) 強:25分、中:40分、弱:80分

CL142FDRFWの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
電源(V)
14.4V
吸込仕事率(W)
25
集じん容量(mL)
500
バッテリ
BL1430
充電器
DC18RC
JANコード
0088381613569
トラスココード
491-5925
連続使用時間
強:約20分、標準:約40分
最大風量(㎥/min)
1.0
付属品
電池パック、充電器、抗菌紙パック×10枚、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
集じん容量(紙パック)(L)
0.33
質量(g)
1400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CL142FDRFW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,949
( 30,744 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

14.4V リチウムイオン バッテリーのハイパワーで、驚きの吸引力をもつ充電式スティッククリーナーです。
【特長】
・すぐ使用できる便利なスティックタイプ。
・重量1.4kgでらくらく持ち運び。
・暗い場所でも明るく照らす、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付。
・「強」と「標準」の2スピード。
・便利なワンタッチスイッチで連続運転可能(使用時間目安:(強)約20分、(標準)約40分)。
・ボタンで開くフロントカバーからダストパックを簡単取り外し。
・紙パック式で手軽にゴミ捨て。
・奥まで届くT型ノズル。
・バッテリ切れを赤色LEDでお知らせ。充電が少なくなると点滅、充電がなくなると点灯。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFWの型番CL142FDRFWのページです。 型番CL142FDRFWに関する仕様情報を記載しております。
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFWのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ちょっとした身の回りのお掃除に
4
満足度:4.0
主に作業場(電気実験など)でかれこれ2ヶ月程度使用しています。 電線のストリップカスなどが多く作業机の下などホウキでは手...もっと読む
0人が参考にしています。
部屋のちょとした掃除に
5
満足度:5.0
カプセル式のを使っていましたが、紙パックの買置きが大量に出てきたので カプセルを現場用にして、室内用に購入。 吸い込み力...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
充電式クリーナ CL001G
充電式クリーナCL070D
充電式クリーナCL072D
充電式クリーナCL121D
充電式クリーナ CL184D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格27,94917,669 -4,655 -6,575 -11,890 -14,598 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
電源(V)14.4V40max(直流36)7.27.2直流10.8-1.5Ah18
吸込仕事率(W)25パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:2014強:14/標準:6パワフル:28/強:19/標準:5パワフル:38/強:23/標準:5
よく一緒に購入される商品

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト