17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコーマット用フレーム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコーマット用フレーム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

478

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

粘着フィルムを30枚積層させたディスポタイプのマット。マットの粘着フィルム面に添加している殺菌剤有効成分により、人やワゴンなどが一度通過するだけで平均70%以上のバクテリアを除去し、ホコリ、あるいは微粒子中のバクテリアを殺菌。ディスポタイプなので汚れたらフィルムをはがすだけで簡単です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
グリーン
サイズ(mm)
470×780
特長1
マットの粘着フィルム面に添加している殺菌剤有効成分がマットから極めて微量気化し、ホコリ、あるいは微粒子中のバクテリアを殺菌します。
特長2
人、ストレッチャー、ワゴンなどが一度通過するだけで平均85%以上のバクテリアを除去し、一度付着した塵埃が運ばれるということはありません。
特長3
ディスポタイプで汚れたらフィルムをはがすだけで新しい粘着面が現れます。
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト