17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディックパウチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メディックパウチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-101

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はR-01です。仕様の違いをご確認ください。

優れたインジケーターと着色透明フィルムが高い安全性をもたらすメディックパウチ。
【特長】
・高圧蒸気、エチレンオキサイドガス滅菌兼用の滅菌袋、滅菌ロール兼用のインジケーター付。
・フィルムと紙の接着はシール剤を使用せず、いかなる様式のヒートシーラーでもヒートシール可能。
【用途】
・さまざまな用途に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
サイズ
70mm×160mm
形態
本体/オプション
本体
特長1
高圧蒸気、エチレンオキサイドガス滅菌兼用の滅菌袋(meddic pouch)、滅菌ロール(meddic roll)-兼用のインジケーター付
特長2
着色フィルム(プラスチックフィルム) 総厚 56~68μ 耐熱性 160℃ 衛生性 厚生省告示20号に準ずる。
特長3
紙/坪量 60~70g/m2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。
特長4
接着/フィルムと紙の接着はシール剤を使用せず、いかなる様式のヒートシーラーでもヒートシールできる。
内容量
1箱(1000枚)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト