17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブチル 平手

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブチル 平手

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6958-A

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)手袋からアウトガス発生を抑制。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
800
厚さ(mm)
0.6
ハンドサイズ(mm)
214
カフ部内径(mm)
150
材質
クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト