17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクセレントニトリル手袋 NBR-700

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エクセレントニトリル手袋 NBR-700

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NBR-700-L

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手にフィットする極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
L
全長(mm)
240
手のひら部の幅(mm)
214
中指の長さ(mm)
81
厚さ(mm)
指部・手の平:0.09/腕部:0.07
カラー
ライトパープル
詳細タイプ
左右兼用、パウダーフリー
材質
合成ゴム(NBR)
特長1
ラテックスタンパクを含んでらず、ラテックスアレルギーの方には最適です。
特長2
パウダフリーの手袋ですので、パウダーアレルギーの方には最適です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト