17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアグローブNBR SC-3500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピュアグローブNBR SC-3500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC-3500-L

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薄くても丈夫なクリーンルーム用ニトリルロング手袋。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ニトリルゴム
仕様
ロング
サイズ
L
全長(mm)
305
詳細タイプ
左右両用タイプ・パウダフリー
用途
バイオ関連工場、医薬品製造工場、半導体製造工場等のクリーンルーム内作業。
材質
NR
特長1
滅菌済のため、バイオ関連、医薬品製造工場に好適。もちろん、半導体製造工場にも使用できます。
特長2
突き刺し強度、耐薬品性、耐油性に極めて優れています。
特長3
ラテックスアレルギーの心配がありません。
内容量
1袋(100枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト